17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 六角棒L形レンチ

トラスコ中山 六角棒L形レンチ

通常単価(税別)
6,0459,099特別価格
税込単価
6,65010,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

硬度HRC50~58の高い品質を維持。【特長】・高品質な鋼材と優れた熱処理。・ホルダ上部が回転し、六角...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2
    表面処理:黒染め
  • 特長
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 硬度
    HRC50~58
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は六角穴付ボルトを締め付けるための標準的な六角棒レンチです。

【用途】
六角穴付ボルトの締めと緩め作業に使用します。

 
六角棒L形レンチ  仕様01

TRR-80

  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国:台湾
 

規格表

型番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TRR-151.5 14771.4 
TRR-202.0 16832.7 
TRR-252.5 18904.6 
TRR-303.0 20987.3 
TRR-404.0 2510614.3 
TRR-454.5 2611219.0 
TRR-505.0 2811825.0 
TRR-555.5 3012833.0 
TRR-606.0 3213742.0 
TRR-707.0 3414761.0 
TRR-808.0 3615684.9 
TRR-10010.0 40170145.0 
TRR-12012.0 45207251.0 
TRR-14014.0 56230385.0 
TRR-17017.0 63250623.0 
TRR-19019.0 70280877.0 
TRR-22022.0 803301377.0 
TRR-24024.0 903701837.0 
TRR-27027.0 1004201784.0 

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 首下寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
22
330
80
4989999047424
389-6170
1377.000
-
10
1個
24
370
90
4989999047431
389-6188
1837.000
90
10
1個
27
420
100
4989999047448
389-6196
1784
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0455,064
( 5,570 )
1日目
7,0925,943
( 6,537 )
1日目
9,0998,582
( 9,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

硬度HRC50~58の高い品質を維持。
【特長】
・高品質な鋼材と優れた熱処理。
・ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 六角棒L形レンチのレビュー
4.3平均満足度:4.315件のレビュー
キャップボルトの締結に
4
満足度:4.0
締め付けした時に硬度は問題ありませんでした。 表面処理してあるので錆びづらく良いと思います。
2人が参考にしています。
社内工具として
3
満足度:3.0
お世話になっております。 社内工具として購入しております。 短納期にて購入できるため次回破損時も購入したいと思います。
0人が参考にしています。
製品加工
5
満足度:5.0
品質・価格問題なく使用できています。 また納期も早く助かっております。
0人が参考にしています。
業務用プリンター
4
満足度:4.0
長さなどのサイズ感が良いです。 使用感も特に問題なく、値段の割りに高品質です。  別のサイズが必要になればまたこちらのブ...もっと読む
0人が参考にしています。
レンチ
4
満足度:4.0
レンチのメ−カ−に よってはかなり弱い 強度のがあり 折れやすいですが こちらは問題ないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 六角棒L形レンチ
TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ
T形六角棒レンチセット 8本組
カラーボールポイント六角棒レンチ
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,045-6,8936,1486,3596,3709,643
通常出荷日1日目1日目19日目1日目19日目2日目
種類六角棒L形レンチ--六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ--ボールポイント-ボールポイント
単品・セット区分単品--セット品-セット品
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)軸:クロムバナジウム鋼超強力合金鋼
材質2表面処理:黒染め表面処理:黒染めハンドル:ABS樹脂表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコートハンドル:ABS樹脂表面処理:ニッケルクロムメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング