17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV-9S

ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

通常単価(税別)
9,6437,839
税込単価
10,6078,623
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

狭い所での作業に最適な六角棒レンチ。【特長】・首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999128390
  • トラスココード
    301-9101
  • 質量(g)
    395
  • 材質1
    超強力合金鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
  • 付属品
    ホルダ

型番:

TTV-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

・ 製造国:日本

単品

品番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TTV-151.54.5901.3
TTV-202.04.51002.7
TTV-252.55.51125.0
TTV-303.07.01268.0
TTV-404.08.014216.0
TTV-505.09.016025.0
TTV-606.012.018048.0
TTV-808.015.020090.0
TTV-10010.017.5224160.0

セット品

品番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TTV-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109395

使用上のご注意

・ 対辺寸法1.5、2、2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。

TTV-9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999128390
トラスココード
301-9101
質量(g)
395
材質1
超強力合金鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
特長
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
付属品
ホルダ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTV-9S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6437,839
( 8,623 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い所での作業に最適な六角棒レンチ。
【特長】
・首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い所でも作業ができる。
・先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇る。(3mm以上)
・硬度はHRC53~57。
【用途】
・狭い所でのねじの締結に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)の型番TTV-9Sのページです。 型番TTV-9Sに関する仕様情報を記載しております。
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100
カラーボールポイント六角棒レンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,6439,8957,351542 -9826,359
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-410 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品セット品
JANコード498999912839049899991287584989999269765-49899991288024989999307207
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング