17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L型ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート・インチサイズ) HBL900BS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L型ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート・インチサイズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBL900BS

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のL型ホローレンチのセット。
【特長】
・首下が短いため狭い所で使いやすい。
・インチサイズ。
・ロングタイプ。
・ボールポイント仕様。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°。
・ホルダー付き。

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
単品・セット区分
セット品
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
トラスココード
411-4353
JANコード
4582103938894
質量(g)
288.000
材質1
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
材質2
表面処理:硬質クロムメッキ
セット内容(本)
9
特長
ロングタイプです。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト