17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
  • HBL900N
  • HBL80N

L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)

通常単価(税別)
7,2739,960特別価格
税込単価
8,00010,956特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のL型ホローレンチ。【特長】・短辺部は従来品のロングタイプ...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ
  • 特長
    短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。狭い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

短辺部は従来品のロングタイプより長さが2倍

短辺部は従来品のロングタイプより長さが2倍

深い箇所での本締めが可能

深い箇所での本締めが可能

■セット品の仕様

HBL900Nの外観/セット一覧

HBL900Nの外観/セット一覧

HBL900Nの仕様

  • セット内容:9本組
  • 質量:470g

セット内容

  • 1.5mm
  • 2mm
  • 2.5mm
  • 3mm
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 8mm
  • 10mm

※セットのL型ホローレンチの詳細については、下記単品の仕様を御覧ください。

■単品の仕様

型番S
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
HBL170N17126320862

外形図

L形ホローレンチ ボールポイント ネオの寸法図

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長 L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長 L型のみ

(mm)

単品・セット区分

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

付属品

RoHS?最小発注数量
17
320
126
単品
411-4183
4575100010892
862.000
-
-
-
10
1個
1.5 ~ 10
-
-
セット品
344-8461
4564100019868
470.000
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
ホルダ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,273
( 8,000 )
1日目
9,9608,551
( 9,406 )
2日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のL型ホローレンチ。
【特長】
・短辺部は従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
・深い箇所での本締め可能。
・ボールポイント仕様。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°。
・HBL15N~HBL170N:mm仕様、単品。
・HBL900N:mm仕様、セット品、ホルダー付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
機械部品組み立て
5
満足度:5.0
使い心地がとても気に入ったので再度購入。 ネオタイプは首下が長いので狭い奥も締めやすく、 持ちやすい回しやすい 本締めに...もっと読む
1人が参考にしています。
ボルト等の締め付け
5
満足度:5.0
首下ロングがかなり使いやすく、深い場所のボルトもしっかりと締め付けができます。。また、精度も良く安心です。
0人が参考にしています。
装置組み立て用
5
満足度:5.0
商品名の通り首下がロングで、そのロング具合は世界一のような気がします。ショートレンチ同様特殊ケースのみで利用すると思いき...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の組立
5
満足度:5.0
以前から欲しかったのですが、なかなか見つける事が出来ませんでした。 ここで見つけて早速購入し使ってみたところ、思った通り...もっと読む
0人が参考にしています。
入れ子の締め付け
5
満足度:5.0
対象物と六角レンチの間に隙間ができた為、楽に締め付ける ことができました。 今までは、狭い隙間に手を入れ込んで作業をして...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
T形ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント
T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)
ボールポイントL形レンチ
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイTONE
通常価格7,273-7,0807,270652 -1,822 -635 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチT形T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼---
材質2表面処理:硬質クロムメッキハンドル:クロムモリブデン鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼---
特長短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。狭い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。奥深い箇所に最適です。強力な締め付け可能です。早廻し機構付で作業効率がアップします。奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング