17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)
  • HBL900S
  • HBL100S

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)

通常単価(税別)
1,82210,274特別価格
税込単価
2,00411,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

六角穴付きボルトや止めネジなどの締め・ゆるめ用のL型ホローレンチ。【特長】・首下が短いため狭い所で使い...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
六角穴付ボルト・六角止めネジの締め、ゆるめに便利です。

 
L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)  仕様01

首下が短いため狭い所で使いやすい

規格表

mm スペア

型番S
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
HBL60S69.517945
HBL80S81219990
HBL120S1218250245
 

mm セット

型番組数g
セット
HBL900S9本組372
 

セット明細

型番サイズ(mm)
1.522.53456810
HBL900S

●ホルダー付き
※セットのL型ホローレンチの詳細については、上記単品の仕様をご確認ください。

外形図

L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)  外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)  使用例01
L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)  使用例02

注意・禁止事項

  • ボルトや止めネジは六角穴の奥まで完全に差し込んでご使用ください。
  • ボール部分の首は力の入れすぎにご注意ください。
  • 用途以外には使用しないでください。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長 L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長 L型のみ

(mm)

単品・セット区分

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(mm)

セット内容(本)

特長

付属品

RoHS?最小発注数量
6
179
9.5
単品
-
411-4329
4582103934391
45.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
-
10
1個
8
199
12
単品
-
411-4345
4582103934438
90.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
-
10
1個
12
250
18
単品
-
411-4132
4564100013552
245.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
-
10
1個
2.5 ~ 6
-
-
セット品
スタビー ロング
817-4851
4564100013538
108
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
-
2.5、3、4、5、6
5
-
-
-
1個
1.5 ~ 10
-
-
セット品
-
288-1357
4582103934452
372.000
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
ホルダ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
1日目
2,234
( 2,457 )
1日目
6,0173,905
( 4,296 )
1日目
5,4504,970
( 5,467 )
4日目
10,2748,732
( 9,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトや止めネジなどの締め・ゆるめ用のL型ホローレンチ。
【特長】
・首下が短いため狭い所で使いやすい。
・ロングタイプ。
・ボールポイント仕様。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°。
・HBL15S~HBL190S:mm仕様、単品。
・HBL700S~HBL900S:mm仕様、セット品、ホルダー付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)のレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
未使用
1
満足度:1.0
商品写真がセットになっているが、実際にはバラ売り商品 詳細に内容を確認すれば単品と表示があるが不親切だと思います。 商品...もっと読む
5人が参考にしています。
製品組立時に使用
4
満足度:4.0
製品組立時に使用。ばら売りしており安価で助かった。     
3人が参考にしています。
ネジの締め付け
5
満足度:5.0
mitoroi is god !!!!! good!!!!!     
2人が参考にしています。
スペースが狭いとき
4
満足度:4.0
通常の六角レンチではスペースが足りないとき使用してます。逆に首下ロングも合わせて使っています。
0人が参考にしています。
治具に製品をクランプする
5
満足度:5.0
今までは先端を削って使用していましたが、首下ショートのなかでも 短くそのままで使用できたので、とても助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
T形ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント
T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイKTC(京都機械工具)
通常価格1,822-652 -7,273 -7,0807,27010,391
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形T形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング