17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)
  • HBS900S
  • HBS15S
  • HBS100S

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)

通常単価(税別)
6528,350特別価格
税込単価
7179,185特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のL型ホローレンチ。【特長】・首下が短いため狭い所で使いや...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 特長
    首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
六角穴付ボルト・六角止めネジの締め、ゆるめに便利です。

 
L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)  仕様01

首下が短いため狭い所で使いやすい

規格表

mm スペア

型番S
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
HBS15S1.53.5451
HBS20S24502
HBS25S2.54.5563
HBS30S35.5634
HBS40S47708
HBS50S588015
HBS60S69.59025
HBS80S81210047
HBS100S101511284
 

mm セット

型番組数g
セット
HBS700S7本組64
HBS800S8本組116
HBS900S9本組208
 

セット明細

型番サイズ(mm)
1.522.53456810
HBS700S--
HBS800S-
HBS900S

●ホルダー付き
※セットのL型ホローレンチの詳細については、上記単品の仕様を御覧ください。

外形図

L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)  外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)  使用例01
L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)  使用例02

注意・禁止事項

  • ボルトや止めネジは六角穴の奥まで完全に差し込んでご使用ください。
  • ボール部分の首は力の入れすぎにご注意ください。
  • 用途以外には使用しないでください。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長 L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長 L型のみ

(mm)

単品・セット区分

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

セット内容(mm)

セット内容(本)

付属品

RoHS?最小発注数量
1.5
45
3.5
単品
411-4370
4582103939372
1.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
2
50
4
単品
411-4388
4582103939389
2
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
2.5
56
4.5
単品
411-4396
4582103939396
3
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
3
63
5.5
単品
411-4400
4582103939402
4
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
4
70
7
単品
411-4418
4582103939419
8.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
5
80
8
単品
411-4426
4582103939426
15.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
6
90
9.5
単品
411-4434
4582103939433
25.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
8
100
12
単品
411-4442
4582103939440
47
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
10
112
15
単品
411-4361
4582103939457
84.000
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
-
-
-
10
1個
1.5 ~ 6
-
-
セット品
325-8653
4582103939464
64.000
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6
7
ホルダ
10
1個
1.5 ~ 8
-
-
セット品
325-8661
4564100013521
116.000
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
8
ホルダ
10
1個
1.5 ~ 10
-
-
セット品
294-4421
4582103939471
208.000
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
ホルダ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652
( 717 )
1日目
652
( 717 )
1日目
707
( 778 )
1日目
725
( 798 )
1日目
751
( 826 )
4日目
816
( 898 )
1日目
918
( 1,010 )
1日目
1,137
( 1,251 )
1日目
1,455
( 1,601 )
1日目
6,9204,618
( 5,080 )
1日目
8,3505,574
( 6,131 )
2日目
7,2796,786
( 7,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のL型ホローレンチ。
【特長】
・首下が短いため狭い所で使いやすい。
・ショートタイプ。
・ボールポイント仕様。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°。
・HBS15S~HBS100S:mm仕様、単品。
・HBS700S~HBS900S:mm仕様、セット品、ホルダー付き。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)のレビュー
4.8平均満足度:4.811件のレビュー
キャップねじの着脱に  携帯用の配線工具箱の中に
5
満足度:5.0
HBS700Sを購入。とても小さく、工具箱内の場所を取りません。 盤内の狭い場所でのねじ着脱に役立っています。この工具の...もっと読む
2人が参考にしています。
ボルトの締め付け
5
満足度:5.0
商品画像はそれなりに大きく見えますが、本当に小型です。 片手の中に握り込める程小型です。 汎用性という意味ではダメダメだ...もっと読む
2人が参考にしています。
機械の組み立て、メンテナンス
5
満足度:5.0
ショート丈の逆側が通常の長さの製品が欲しくてこちらを買いました。 値段は少々高めですが、使い勝手は満足です。
0人が参考にしています。
首下がとても短い
5
満足度:5.0
本当に狭くてどうしようもない場所でも、これなら対応できました。あるモノを切断してもよかったのですが、セットをこれと交換し...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
ショートでとても使いやすかったので大満足です。 お手頃で購入できて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーショート(首下ショート)
ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート)
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
T形ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント
T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイKTC(京都機械工具)
通常価格652-1,822 -7,273 -7,0807,27010,391
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形T形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
特長首下が短いため狭い所で使いやすいです。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。-短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。狭い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。奥深い箇所に最適です。強力な締め付け可能です。早廻し機構付で作業効率がアップします。奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング