17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダックスキーレンチ
  • DY-0600
  • DYS0910

ダックスキーレンチ【1~9個入り】

通常単価(税別)
1,47311,182特別価格
税込単価
1,62012,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

両端を90°ずらして曲げたレンチ。【特長】・首下を短くすることで、ボルト上部のスペースが少ない場所でも...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 特長
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングダックスキー六角棒レンチ 両端曲げタイプ DYの外観

ロングダックスキー六角棒レンチ 両端曲げタイプ DYの外観

  • ニッケルクロムメッキ
  • ブリスターパック入り
 
DYS0910の外観・セット一覧

DYS0910の外観・セット一覧

DYS0910の仕様

  • 9点セット
  • 重量:400g
  • プラスチックホルダー付き
  • ブリスターパック入り
  • ブリスターパック寸法:290×90×50mm

セット内容

  • DY-1.5
  • DY-2
  • DY-2.5
  • DY-3
  • DY-4
  • DY-5
  • DY-6
  • DY-8
  • DY-10

規格表

型番二面幅寸法 mmL mml mm重量 g
DY01501.59061.5
DY020021006.52.5
DY02502.511285
DY03003126108
DY040041421217
DY050051601430
DY060061801857
DY0800820023100
DY10001022427.5183

外形図

ロングダックスキー六角棒レンチ 両端曲げタイプ DYの寸法図

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

材質3

付属品

RoHS?最小発注数量
1.5
90
6
単品
4992676037847
364-1511
1.5
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
2
100
6.5
単品
4992676037854
364-1520
2.500
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
2.5
112
8
単品
4992676037861
364-1538
5
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
3
126
10
単品
4992676037878
364-1546
8
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
4
142
12
単品
4992676037885
364-1554
17.000
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
5
160
14
単品
4992676037892
364-1562
30
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
6
180
18
単品
4992676037915
364-1571
57.000
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
8
200
23
単品
4992676037922
364-1589
100
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
10
224
27.5
単品
4992676037939
364-1597
183.000
-
-
クロムバナジウム鋼
-
10
1個
1.5 ~ 10
-
-
セット品
4992676038110
364-1601
400
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
-
ホルダ
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,473
( 1,620 )
1日目
1,473
( 1,620 )
1日目
1,473
( 1,620 )
1日目
1,473
( 1,620 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目
1,801
( 1,981 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
3,006
( 3,307 )
1日目
4,321
( 4,753 )
1日目
11,1829,487
( 10,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

両端を90°ずらして曲げたレンチ。
【特長】
・首下を短くすることで、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み・抜き取りできる。
・両口レンチにして左右で対辺曲げと対角曲げにすることで、間口の狭い場所で使用可能(30°使用可能)。
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・超強力合金鋼(3mm以下のサイズ)。
・Cr-V(4mm以上のサイズ)。
【用途】
・各種工場の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダックスキーレンチのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産設備修理
5
満足度:5.0
先の短いレンチはほとんどL型で60度回せないと連続的に回せませんが、本品は30度回せれば反対側に差し替えて次の30度回せ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
30°の振り幅でボルトを回せる! スペースの狭い箇所で重宝しています。 メカ調整の必需品! ほんとに助かっています。 シ...もっと読む
0人が参考にしています。
狭いところでの締め付け
5
満足度:5.0
角度違い、かつショートヘッドの六角レンチなので、狭いところの締め付け作業にとても便利だった。ボールポイントでも入らないよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダックスキーレンチ
T形六角棒レンチ ATL
9色カラー六角棒ボールポイントレンチ
キャッチャーレンチセット インチサイズ
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業WERAスーパーツール
通常価格1,473-640 -5,717 -11,1128,2362,555 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
材質1特殊鋼軸:特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)特殊鋼超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)--
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキハンドル:プラスチックニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ--
特長首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。しっかりフィットして使いやすいT形ハンドルタイプ六角棒です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング