17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スピードハンドル ボールポイントレンチセット【9個入り】

通常単価(税別)
7,8935,329
税込単価
8,6825,862
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・素早くネジを回せるスピードハンドル付。・つまみやすいキャッチグリップです(対辺1.5、2mm...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    351-5371
  • 質量(g)
    431/セット
  • 材質1
    本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 対辺寸法(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 材質2
    グリップ:エラストマー(TPE)
  • セット内容(mm)
    対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    使用頻度の高いサイズをセットしています。
  • 付属品
    ホルダ

型番:

HB5009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

HB5009の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
トラスココード
351-5371
質量(g)
431/セット
材質1
本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質2
グリップ:エラストマー(TPE)
セット内容(mm)
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
特長
使用頻度の高いサイズをセットしています。
付属品
ホルダ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB5009
RoHS?最小発注数量
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8935,329
( 5,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早くネジを回せるスピードハンドル付。
・つまみやすいキャッチグリップです(対辺1.5、2mm)。
・ネジをしっかりつかむネジキャッチ付(対辺8/10mm)。
・ネジにフィットし、傾けて滑らかに回せるボールポイント。
・強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭型レンチ。
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードハンドル ボールポイントレンチセットの型番HB5009のページです。 型番HB5009に関する仕様情報を記載しております。
スピードハンドル ボールポイントレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードハンドル ボールポイントレンチセット
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)
ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
首下ショートボールポイントL形レンチセット BS900S
首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット
メーカーANEXWISE(若穂囲製作所)ボンダスWERATONEスーパーツール
通常価格7,8938,4747,2938,2366,4555,260
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
トラスココード351-5371-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング