17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

CBNバー

通常単価(税別)
1,2703,340
税込単価
1,3973,674
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・鉄系金属の加工に最適です。・微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。・...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

形状

仕様の刃径×刃長×全長

仕様の刃径×全長

仕様の先端角

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

RoHS?最小発注数量
140
円筒型
10.2×7.5×44.5mm
-
-
374-7999
6.4
20000
10
1個
140
テーパー型
4.5×9.7×44.5mm
-
15°
374-8006
2.6
80000
10
1個
140
テーパー型
6.0×11.2×44.5mm
-
15°
374-8014
3.4
50000
10
1個
140
テーパー型
1.8×10.0×44.5mm
-
8.5°
374-8022
1.8
105000
10
1個
140
テーパー型
1.8×10.0×44.5mm
-
3.7°
374-8031
1.9
105000
10
1個
140
テーパー型
2.5×7.0×44.5mm
-
5.8°
374-8049
2
105000
10
1個
140
テーパー型
1.8×10.0×44.5mm
-
4.7°
374-8057
1.9
105000
10
1個
140
円筒型
1.4×10.0×44.5mm
-
-
374-8065
1.8
80000
10
1個
140
平型
4.7×0.5×44.5mm
-
-
374-8073
2.1
86000
10
1個
100
テーパー型
3.0×23.2×53.0mm
-
374-8081
2.3
50000
10
1個
140
球型
-
1.8×44.5mm
-
374-8090
2.1
105000
10
1個
140
球型
-
1.2×44.5mm
-
374-8103
2.1
105000
10
1個
140
球型
-
0.9×44.5mm
-
374-8111
2
105000
10
1個
140
球型
-
2.0×45.0mm
-
374-8120
1.9
105000
10
1個
100
球型
-
3.0×45.0mm
-
374-8138
2.1
105000
10
1個
100
球型
-
4.0×45.0mm
-
374-8146
2.3
105000
10
1個
100
球型
-
6.0×45.0mm
-
374-8154
3
88000
10
1個
140
テーパー型
1.2×8.0×44.5mm
-
374-8162
1.8
105000
10
1個
140
球型
-
2.5×44.5mm
-
374-8171
2.1
105000
10
1個
140
テーパー型
1.2×7.0×44.5mm
-
3.3°
374-8189
1.8
105000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
1,270
( 1,397 )
4日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,270
( 1,397 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
2,322
( 2,554 )
5日目
1,510
( 1,661 )
4日目
1,510
( 1,661 )
4日目
1,510
( 1,661 )
4日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,510
( 1,661 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄系金属の加工に最適です。
・微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。
・耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBNバーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金属部品の面取り
5
満足度:5.0
ダイヤモンドなので摩耗が少なくよく削れます。耐熱温度も高そうなので持ちもよさそうです。
0人が参考にしています。
金属部品の面取り
5
満足度:5.0
良く削れて耐久性もそこそこあると思います。価格も安くてとてもいい商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBNバー
ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー
ディスクタイプCBNバー
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
電着ダイヤモンドバー
GEMダイヤモンドバー
メーカートラスコ中山ナカニシトラスコ中山ナカニシナカニシムラキ
通常価格1,270-1,799 -3,423 -3,268 -1,800 -2,990
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目7日目
種類単品単品ダイヤモンドディスク・マンドレール単品単品単品
材質/砥材CBNCBNCBNダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング