ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドバー5本組セット【5個入り】

通常単価(税別)
10,143
税込単価
11,157
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬合金、ガラス、セラミックなどの非金属用です。・加工時間の大幅短縮を実現します。・形の良い...

詳細を確認

型番:

T6-S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

T6-S5の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
セット品
材質/砥材
ダイヤ
セット入数(本)
5
セット内容
T6-201C×1本 T6-202C×1本 T6-203C×1本 T6-204C×1本 T6-205×1本
トラスココード
128-4835
質量(g)
98.1/セット
特長
超硬合金、ガラス、セラミックなどの非金属用です。加工時間の大幅短縮を実現します。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T6-S5
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,143
( 11,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金、ガラス、セラミックなどの非金属用です。
・加工時間の大幅短縮を実現します。
・形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
【用途】
・適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドバー5本組セットの型番T6-S5のページです。 型番T6-S5に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドバー5本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドバー5本組セット
ダイヤモンドバー8本組セット
インターナルバー5本組セット(ボラゾン)
リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
リューター 異形状ダイヤモンド砥石セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本精密機械工作ミニター日本精密機械工作
通常価格10,1437,5533,7836,3163,50035,194 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目1日目〜
分類電着バー電着バーインターナル砥石電着バー電着バー-
種類セット品セット品セット品セット品単品セット品
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
セット入数(本)585---
セット内容T6-201C×1本 T6-202C×1本 T6-203C×1本 T6-204C×1本 T6-205×1本T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本INT-010×1本、INT-015×1本、INT-020×1本、INT-025×1本、INT-030×1本---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング