ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイエンドブラックバー(#600)

通常単価(税別)
1,696
税込単価
1,866
通常出荷日:1日目

【特長】・精密仕上げ加工用です。・特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しな...

詳細を確認

型番:

THB-R007SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THB-R007SFの仕様・寸法情報

分類
インターナル砥石
種類
単品
粒度(#)
600
形状
円筒型
材質/砥材
CBN
ダイヤ部最大径(mm)
0.7
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
3
軸径(mm)
3
詳細タイプ
ボラゾン(CBN)
JANコード
4989999424133
トラスココード
299-5247
質量(g)
2.3
最高使用回転数(rpm)
80000
首下(mm)
6
全長(mm)
50
先端角(°)
0
セット入数(本)
特長
精密仕上げ加工用です。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
THB-R007SF

材質/砥材

ダイヤ部最大径

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

先端角(°)

セット入数(本)

RoHS?最小発注数量
CBN
0.7
ボラゾン(CBN)
4989999424133
299-5247
0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696
( 1,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密仕上げ加工用です。
・特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。
・表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。
・弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。
・シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。
・高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
・従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(当社比)
【用途】
・適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。

商品情報

図面

THB-L005DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面1

THB-L005SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面2

THB-L006DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面3

THB-L006SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面4

THB-L007DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面5

THB-L007SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面6

THB-R005DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面7

THB-R005SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面8

THB-R006DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面9

THB-R006SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面10

THB-R007DSF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面11

THB-R007SF

ハイエンドブラックバー(#600)  図面12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイエンドブラックバー(#600)の型番THB-R007SFのページです。 型番THB-R007SFに関する仕様情報を記載しております。
ハイエンドブラックバー(#600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイエンドブラックバー(#600)
ハイエンドブラックバー(#230)
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミニターミニター日本精密機械工作ミニター
通常価格1,6962,2002,8973,0404,4113,196
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
分類インターナル砥石インターナル砥石電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)600230140140150140
形状円筒型円筒型テーパー型平型平型平型
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)33100.510.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング