17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイエンドブラックバー(#325)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイエンドブラックバー(#325)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

THB-L005DF

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・仕上げ加工・面取り用です。
・特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。
・表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。
・弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。
・シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。
・高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
・従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(当社比)
【用途】
・適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。

指定中の仕様・寸法情報

分類
インターナル砥石
種類
単品
粒度(#)
325
形状
円筒型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
0.5
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
3
軸径(mm)
3
詳細タイプ
ダイヤモンド
JANコード
4989999424386
トラスココード
299-5492
質量(g)
2.2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト