ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インターナルバー5本組セット(ボラゾン)【5個入り】

通常単価(税別)
3,783
税込単価
4,161
通常出荷日:1日目

【特長】・ボラゾン(CBN)は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ砥粒で、ダイヤモンドが苦手とする鉄系材料(...

詳細を確認

型番:

INT-S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

INT-S5の仕様・寸法情報

分類
インターナル砥石
種類
セット品
形状
円筒型
材質/砥材
ダイヤ
セット入数(本)
5
セット内容
INT-010×1本、INT-015×1本、INT-020×1本、INT-025×1本、INT-030×1本
トラスココード
128-5629
質量(g)
47.8/セット
特長
ボラゾン(CBN)は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ砥粒で、ダイヤモンドが苦手とする鉄系材料(ステンレス、SC、SK、SCMなど)に向いています。耐熱温度もダイヤモンドより高いため十分な冷却ができない場合にも向いています。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
INT-S5
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,783
( 4,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボラゾン(CBN)は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ砥粒で、ダイヤモンドが苦手とする鉄系材料(ステンレス、SC、SK、SCMなど)に向いています。
・耐熱温度もダイヤモンドより高いため十分な冷却ができない場合にも向いています。
【用途】
・適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターナルバー5本組セット(ボラゾン)の型番INT-S5のページです。 型番INT-S5に関する仕様情報を記載しております。
インターナルバー5本組セット(ボラゾン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターナルバー5本組セット(ボラゾン)
ダイヤモンドバー5本組セット
ダイヤモンドバー8本組セット
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミニター日本精密機械工作ナカニシ
通常価格3,78310,1437,5533,50050,6472,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
分類インターナル砥石電着バー電着バー電着バーインターナル砥石電着バー
種類セット品セット品セット品単品セット品単品
形状円筒型--球型円筒型円筒型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
セット入数(本)558---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング