17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ボラゾンインターナルバー

通常単価(税別)
9821,590
税込単価
1,0801,749
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・シャンク径3mmです。・ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

首下(mm)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
325
0.5
4
スタンダードタイプ
4989999144321
131-9035
2.1
80000
7.5
50
10
1個
200
1
6
スタンダードタイプ
4989999144338
131-9043
2.1
80000
6
50
10
1個
200
1.5
6
スタンダードタイプ
4989999144345
131-9051
2.3
80000
6
50
10
1個
200
2
6
スタンダードタイプ
4989999144352
131-9060
2.3
80000
6
50
10
1個
120
2.5
6
スタンダードタイプ
4989999144369
131-9078
2.4
80000
6
50
10
1個
120
3
6
スタンダードタイプ
4989999144376
131-9086
2.6
80000
6
50
10
1個
120
3.5
6
スタンダードタイプ
4989999144383
131-9094
2.8
70000
-
50
10
1個
120
4
6
スタンダードタイプ
4989999144390
131-9108
2.9
70000
-
50
10
1個
120
4.5
6
スタンダードタイプ
4989999144406
131-9116
3.100
70000
-
50
10
1個
120
5
6
スタンダードタイプ
4989999144413
131-9124
3.2
70000
-
50
10
1個
120
5.5
6
スタンダードタイプ
4989999144420
131-9132
3.4
70000
-
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982
( 1,080 )
2日目
1,064
( 1,170 )
1日目
1,064
( 1,170 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
1,450
( 1,595 )
5日目
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径3mmです。
・ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
【用途】
・適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。

商品情報

図面

INT-005

ボラゾンインターナルバー  図面1

INT-010

ボラゾンインターナルバー  図面2

INT-015

ボラゾンインターナルバー  図面3

INT-020

ボラゾンインターナルバー  図面4

INT-025

ボラゾンインターナルバー  図面5

INT-030

ボラゾンインターナルバー  図面6

INT-030L

ボラゾンインターナルバー  図面7

INT-035

ボラゾンインターナルバー  図面8

INT-035L

ボラゾンインターナルバー  図面9

INT-040

ボラゾンインターナルバー  図面10

INT-040L

ボラゾンインターナルバー  図面11

INT-045

ボラゾンインターナルバー  図面12

INT-045L

ボラゾンインターナルバー  図面13

INT-050

ボラゾンインターナルバー  図面14

INT-050L

ボラゾンインターナルバー  図面15

INT-055

ボラゾンインターナルバー  図面16

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボラゾンインターナルバーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削に
4
満足度:4.0
何10本も入った安物のセットと比較しますと、確かに使い易く、もちも良い物でした。しかし、もちと価格を天秤にかけた場合には...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボラゾンインターナルバー
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
リューター Wメッシュバー
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
メーカートラスコ中山日本精密機械工作ナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作ミニター
通常価格982-4,4113,268 -9,6502,6393,400
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目4日目
分類インターナル砥石電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品セット品単品単品
形状円筒型平型円筒型砲弾型球型球型
材質/砥材CBNダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)3φ2.3433φ2.343

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング