ツール用品技術窓口
【特長】・極小径の穴加工や内面研削・ジグ研削に最適です。・厳選された砥粒を最新の電着技術により強固に保...
詳細を確認【特長】
・極小径の穴加工や内面研削・ジグ研削に最適です。
・厳選された砥粒を最新の電着技術により強固に保持しています。
・高硬度専用軸を使用、高剛性は高精度加工を実現します。
・焼き入れ鋼材(SKH/SKD/SKS/SCM、耐熱合金)に適します。
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
・切れ味が良いので低周波条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
・シャンクネック部を硬化処理S(Stiffening Processing)。
・従来品に比べ研削量、耐久性がアップしました。仕上げ研削に最適です。
【用途】
・機械部品・電子部品・精密部品・金型のグラインダー研削加工。
・硬くてもろい材料(超硬合金・セラミックス・ガラス・石材・シリコンなど)に適します。

型番:12011~12019

型番:12151~12158
※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

※φ0.1、φ0.2は超硬軸を使用しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用
4.4通常価格(税別):4,235円

ミスミ
軸付インターナル砥石
0通常価格(税別):1,400円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ダイヤモンドバー
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)
4通常価格(税別):1,090円~

柳瀬
電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm
4.5通常価格(税別):924円~

日本精密機械工作
リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
4.5通常価格(税別):1,980円~

ミニター
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
4通常価格(税別):1,984円~

ミスミ
ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD
3.3通常価格(税別):1,198円~