17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

高耐久性軸付砥石(軸径3mm)【10個入り】

高耐久性軸付砥石(軸径3mm)
通常単価(税別)
3,0033,925
税込単価
3,3034,318
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

外形仕上げを行っているため砥石のブレがない軸付砥石。【特長】・仕上げ面精度が向上・合成ゴムにセラミック...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

質量

RoHS?最小発注数量
600
4
13
4989999190274
299-4666
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

600
6
17
4989999190281
299-4674
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

600
8
20
4989999190298
299-4682
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

600
10
20
4989999190304
299-4691
63.000
24000
630g/パック
10
1パック

10個入り

220
4
13
4989999011395
336-2418
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

220
6
17
4989999011401
336-2426
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

220
8
20
4989999011418
336-2434
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

220
10
20
4989999011425
336-2442
63.000
24000
630g/パック
10
1パック

10個入り

1000
4
13
4989999011432
336-2451
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

1000
6
17
4989999011449
336-2469
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

1000
8
20
4989999011456
336-2477
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

1000
10
20
4989999011463
336-2485
63.000
24000
630g/パック
10
5パック

10個入り

120
4
13
4989999011555
336-2574
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

120
6
17
4989999011562
336-2582
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

120
8
20
4989999011579
336-2591
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

120
10
20
4989999011586
336-2604
63.000
24000
630g/パック
10
1パック

10個入り

80
4
13
4989999011517
336-2531
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

80
6
17
4989999011524
336-2540
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

80
8
20
4989999011531
336-2558
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

80
10
20
4989999011548
336-2566
63.000
24000
630g/パック
10
1パック

10個入り

400
4
13
4989999190236
299-4623
29.000
30000
290g/パック
10
1パック

10個入り

400
6
17
4989999190243
299-4631
37.000
30000
370g/パック
10
1パック

10個入り

400
8
20
4989999190250
299-4640
49.000
24000
490g/パック
10
1パック

10個入り

400
10
20
4989999190267
299-4658
63.000
24000
630g/パック
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,086
( 3,395 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
3,342
( 3,676 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,247
( 3,572 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,388
( 3,727 )
5日目
3,392
( 3,731 )
1日目
3,925
( 4,318 )
1日目
3,810
( 4,191 )
4日目
3,085
( 3,394 )
1日目
3,078
( 3,386 )
1日目
3,247
( 3,572 )
2日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,003
( 3,303 )
1日目
3,078
( 3,386 )
1日目
3,247
( 3,572 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,086
( 3,395 )
1日目
3,086
( 3,395 )
1日目
3,447
( 3,792 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

外形仕上げを行っているため砥石のブレがない軸付砥石。
【特長】
・仕上げ面精度が向上
・合成ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結
・砥粒の脱落が少なく耐久性に優れた製品
・光沢を上げられる砥石
・軸の材質はステンレス(SUS430)
・製造国:日本
【用途】
・微細な傷やバリ取り/鏡面仕上げに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LB1204M 商品イメージ

LB1204M

GR2204F 商品イメージ

GR2204F

VI4004VF 商品イメージ

VI4004VF

BR6004SF 商品イメージ

BR6004SF

GY10004VS 商品イメージ

GY10004VS

RE804C 寸法図

寸法図

型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
RE804C804×13×3×3030,0001029
RE806C806×17×3×3030,0001037
RE808C808×20×3×3024,0001049
RE810C8010×20×3×3024,0001063
  • 色:赤
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
LB1204M1204×13×3×3030,0001029
LB1206M1206×17×3×3030,0001037
LB1208M1208×20×3×3024,0001049
LB1210M12010×20×3×3024,0001063
  • 色:青
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
GR2204F2204×13×3×3030,0001029
GR2206F2206×17×3×3030,0001037
GR2208F2208×20×3×3024,0001049
GR2210F22010×20×3×3024,0001063
  • 色:緑
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
VI4004VF4004×13×3×3030,0001029
VI4006VF4006×17×3×3030,0001037
VI4008VF4008×20×3×3024,0001049
VI4010VF40010×20×3×3024,0001063
  • 色:紫
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
BR6004SF6004×13×3×3030,0001029
BR6006SF6006×17×3×3030,0001037
BR60068F6008×20×3×3024,0001049
BR6010SF60010×20×3×3024,0001063
  • 色:茶
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
GY10004VS1,0004×13×3×3030,0001029
GY10006VS1,0006×17×3×3030,0001037
GY10008VS1,0008×20×3×3024,0001049
GY10010VS1,00010×20×3×3024,0001063
  • 色:グレー

図面

BR6004・6006・6008・6010SF/GR2204・2206・2208・2210F/GY10004・10006・10008・10010VS/LB1204・1206・1208・1210M/RE804・806・808・810C/VI4004・4006・4008・4010VF

高耐久性軸付砥石(軸径3mm)【10個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用方法

高耐久性軸付砥石(軸径3mm)【10個入り】  取扱説明書

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐久性軸付砥石(軸径3mm)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
金型のメンテナンスに使用しています
4
満足度:4.0
当社で金属成形に使っている、金型の修正などのメンテナンス時に使用しています。以前からこのサイズ、粒度(#120)を使って...もっと読む
0人が参考にしています。
特殊刃物の研磨
4
満足度:4.0
思った以上に研磨出来て仕上がりも問題ないです。軸の6mm用もあると助かります。
0人が参考にしています。
軽いみがき作業
4
満足度:4.0
表面を軽く磨きたいときに使用しています。 ゴム軸を軽く当てないとすぐにヘタってしまいΦ3の軸が 見えてくる。
0人が参考にしています。
錆取り
4
満足度:4.0
研磨作業根気が入りますが砥石を使い楽にになり普通に使えています。少し減りが早いかなと感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久性軸付砥石(軸径3mm)
高耐久性軸付砥石(軸径6mm)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 弾力性と高い切削性
ゴム軸付砥石(軸径6mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,003-3,234 -2,021 -2,491 -2,322 -1,723 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石
軸径(mm)363336
軸長(mm)303530303035
材質1軸:ステンレス(SUS430)軸:ステンレス(SUS430)軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)軸:ステンレス--
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング