17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ゴム軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】

ゴム軸付砥石(軸径6mm)
通常単価(税別)
1,7233,523
税込単価
1,8953,875
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

低速回転域でも切削力が高い軸付砥石。【特長】・SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮・WA+多結晶...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

材質1

RoHS?最小発注数量
80
15
20
4989999035957
374-9711
-
100.000
20000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

80
20
25
4989999035964
374-9720
25
160.000
15000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

80
25
25
4989999035971
374-9738
-
210.000
12000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

220
15
20
4989999035988
374-9746
-
100.000
20000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

220
20
25
4989999035995
374-9754
25
160.000
15000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

220
25
25
4989999036008
374-9762
-
210.000
12000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

120
15
20
4989999036015
374-9771
-
100.000
20000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

120
20
25
4989999036022
374-9789
25
160.000
15000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

120
25
25
4989999036039
374-9797
-
210.000
12000
軸:スチール(+三価ユニクロムメッキ)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047
( 2,252 )
1日目
2,713
( 2,984 )
1日目
3,523
( 3,875 )
1日目
1,723
( 1,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,912
( 3,203 )
1日目
3,283
( 3,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
1日目
2,260
( 2,486 )
1日目
3,283
( 3,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

低速回転域でも切削力が高い軸付砥石。
【特長】
・SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮
・WA+多結晶多孔性砥粒で焼結
・使用工具:マイクログラインダー
・軸の材質はスチール(+三価ユニクロムメッキ)
・製造国:日本
【用途】
・バリ取りや切削作業に最適
・金型の研磨作業に使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CH815C 商品イメージ

CH815C

KI2215F 商品イメージ

KI2215F

MI1215M 商品イメージ

MI1215M

 
CH820C 寸法図

寸法図

型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
CH815C8015×20×6×3520,0005100
CH820C8020×25×6×3515,0005160
CH825C8025×25×6×3512,0005210
  • 色:茶
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
MI1215M12015×20×6×3520,0005100
MI1220M12020×25×6×3515,0005160
MI1225M12025×25×6×3512,0005210
  • 色:緑
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
KI2215F22015×20×6×3520,0005100
KI2220F22020×25×6×3515,0005160
KI2225F22025×25×6×3512,0005210
  • 色:黄

図面

CH-815C/CH-820C/CH-825C/KI2215F/KI2220F/KI2225F/MI1225M/MI1220M/MI1225M

ゴム軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用事例

ゴム軸付砥石 軸径6mm 5本入 使用イメージ

使用方法

ゴム軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】  取扱説明書

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径6mm)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
部品の面取り仕上げ
5
満足度:5.0
角部を滑らかに仕上げるにはゴム砥石が最高です。箱でなく少量で購入できるので大変助かります。
0人が参考にしています。
金属部品のバリ取り
5
満足度:5.0
丁度いい柔らかさでキレイになめらからバリ取りができます。耐久性も問題ないと思います。
0人が参考にしています。
金型
5
満足度:5.0
自部署では、金型を磨く工程でこの商品を使用しています。これまでは他の企業から購入していたのをミスミからの購入に変えただけ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品仕上げに使用しています
5
満足度:5.0
マイクログラインダーに取り付け使用しています。 製品のムシレを除去するのに役立ちました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム軸付砥石(軸径6mm)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
高耐久性軸付砥石(軸径6mm)
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,723-2,021 -2,480 -2,491 -3,234 -2,315 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
形状円筒円筒円筒円筒円筒-
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石砥石
軸径(mm)633363
適合材質ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 銅アルミニウム / 銅炭素鋼 / 一般鋼-炭素鋼 / 一般鋼
軸長(mm)353030303530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング