17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

“FBファインベルト”

通常単価(税別)
3,3673,740
税込単価
3,7044,114
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。・馴染が良いため、研磨加工時に振...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
60
4989999213270
299-6898
10
1個
80
4989999213287
299-6901
10
1個
120
4989999213294
299-6910
10
1個
220
4989999213300
299-6928
10
1個
320
4989999213317
299-6936
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
3,740
( 4,114 )
2日目
3,648
( 4,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
・馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
・微小バリ取り、面取りに最適です。
・曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
・スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
【用途】
・機械加工後のバリ取り、目つぶし。
・ステンレス製品のヘアライン加工。
・サビ取り、塗膜はがし。
・使用工具:レジンダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“FBファインベルト”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“FBファインベルト”
36号エンドレスベルト
レジンベルト
リコーズベルト Z7
スモールベルト
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
メーカートラスコ中山理研コランダム理研コランダム理研コランダムミスミスリーエムジャパン
通常価格3,367-9,584 -6,100 -9,3932,640495 -
通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目〜
幅(mm)10010010010010100
長さ(mm)915915915915330915
使用工具ベルトサンダー卓上装置卓上装置卓上装置ベルトサンダー卓上装置
基材不織布
砥粒AA(A)AA(A)AA(A)ZZA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング