17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”【20~50個入り】

エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”
通常単価(税別)
3,9726,879
税込単価
4,3697,567
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えたベルト研磨材。【特長】・耐摩耗性に優れる3Mのセラミック砥粒をもちい...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

砥材

RoHS?最小発注数量
40
10
330
4989999425000
284-8325
400.000
砥材:セラミック砥粒
-
10
1パック

50個入り

60
10
330
4989999425017
284-8333
400.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

50個入り

80
10
330
4989999425024
284-8341
400.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

50個入り

100
10
330
4989999425031
284-8350
400.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

50個入り

120
10
330
4989999425048
284-8368
400.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

50個入り

40
20
520
4989999425055
284-8376
500.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

20個入り

60
20
520
4989999425062
284-8384
500.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

20個入り

80
20
520
4989999425079
284-8392
500.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

20個入り

100
20
520
4989999425086
284-8406
500.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

20個入り

120
20
520
4989999425093
284-8414
500.000
砥材:セラミック砥粒 基材:混紡布(コットン・ポリエステル)
セラミック砥粒
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,147
( 6,762 )
2日目
5,637
( 6,201 )
1日目
5,637
( 6,201 )
1日目
5,637
( 6,201 )
2日目
6,879
( 7,567 )
1日目
3,972
( 4,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,079
( 4,487 )
1日目
4,079
( 4,487 )
1日目
4,079
( 4,487 )
1日目
4,079
( 4,487 )
4日目

詳細情報

基本情報

飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えたベルト研磨材。
【特長】
・耐摩耗性に優れる3Mのセラミック砥粒をもちいた研磨ベルト。
・フレキシブルな基材を採用。
・発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布している。
・使用工具:ベルトサンダー。
【用途】
・ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削/研磨に使用。
・普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮。
・溶接のビード除去/バリ取り/面取りに使用。

商品情報

957ATスモールベルトの詳細例

957AT-10330-80 商品イメージ

957AT-10330-80 商品イメージ

表/裏 イメージ

表/裏 イメージ

957ATスモールベルト 使用イメージ

957ATスモールベルト 使用イメージ

製品仕様

品番粒度
(#)
幅×長さ
(mm)
箱入数
(本)
質量
(g/箱)
957AT-10330-404010×33050400
957AT-10330-606010×33050400
957AT-10330-808010×33050400
957AT-10330-10010010×33050400
957AT-10330-12012010×33050400
957AT-20520-404020×52020500
957AT-20520-606020×52020500
957AT-20520-808020×52020500
957AT-20520-10010020×52020500
957AT-20520-12012020×52020500
ベルト寸法適合ベルトサンダー
10×330mm日東工器ベルトン(EBS-10、B-10N、BB-10A)、ベッセル(GT-BS12)、エス.ピー.エアー(SPS-37A)空研(KBS-12)、コンパクトツール(212A)、マイン(NR-111S)
20×520mm日東工器ベルトン(EBS-20、B-20N、BB-20)、ベッセル(GT-BS20、GT-BS20W)エス.ピー.エアー(SPS-38)、シナノ(SI-2800)、コンパクトツール(220)
  • 材質:砥材:セラミック砥粒
  • 製造国:日本

957ATスモールベルトの寸法例

957AT-10330(#40/#60/#80/#120)

 

(単位:mm)

 

957AT-10330(#40/#60/#80/#120) 寸法図

957AT-10330(#40/#60/#80/#120) 寸法図

957AT-20520(#40/#60/#80/#120)

 

(単位:mm)

 

957AT-20520(#40/#60/#80/#120) 寸法図

957AT-20520(#40/#60/#80/#120) 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
エアーベルトサンダーの替えベルトを使用。 それなりに長持ちしますし、値段も安いので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
“FBスーパーファインベルト”
“ジルコニアエンドレスベルト”
メーカートラスコ中山日本精密機械工作日本精密機械工作スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,972-5,6703,900 -3,920 -3,473 -4,857 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダー
砥粒セラミックセラミックZA-Z
用途バリ取り / 面取り / ビード除去バリ取り / 面取り / キズ取り / サビ取り / ビード除去 / 黒皮取り / 塗装研磨 / 塗装はがし / 汚れ落としバリ取り / 面取り / キズ取り / サビ取り / ビード除去 / 黒皮取り / 塗装研磨 / 塗装はがし / 汚れ落とし / 湿式研磨バリ取りサビ取り / 塗装はがし / 汚れ落としバリ取り / ビード除去 / 黒皮取り
最適被削材ステンレス / チタン / ニッケル鋼 / 炭素鋼特殊合金 / 一般金属ステンレス / アルミニウム合金アルミニウム / ステンレスアルミニウム / ステンレス-
ジョイント有無なし---なしあり
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング