17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ【20~50個入り】

通常単価(税別)
1,8534,463
税込単価
2,0384,909
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・スモールベルトの高性能な廉価版です。・強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

砥粒

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

砥材

特長

RoHS?最小発注数量
40
10
330
Z
4989999011135
336-2159
300.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

60
10
330
Z
4989999011142
336-2167
250.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

80
10
330
Z
4989999011159
336-2175
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

100
10
330
Z
4989999011166
336-2183
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

120
10
330
Z
4989999011173
336-2191
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

180
10
330
Z
4989999011180
336-2205
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

240
10
330
Z
4989999011197
336-2213
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

280
10
330
AA(A)
-
336-2221
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

320
10
330
AA(A)
-
336-2230
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

400
10
330
AA(A)
-
336-2248
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

50個入り

40
12
330
Z
4989999264203
468-7728
330.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

60
12
330
Z
4989999264210
468-7736
280.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

80
12
330
Z
4989999264227
468-7744
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

100
12
330
Z
4989999264234
468-7752
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

120
12
330
Z
4989999264241
468-7761
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

180
12
330
Z
4989999264258
468-7779
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

240
12
330
Z
4989999264265
468-7787
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

280
12
330
AA(A)
-
468-7795
220
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

320
12
330
AA(A)
-
468-7809
220
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

400
12
330
AA(A)
-
468-7817
220
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
10
1パック

50個入り

600
12
330
-
濃緑
4989999906790
116-3040
-
砥材:アランダム(A)(茶色)
基材:布
A
-
-
1パック

50個入り

800
12
330
-
濃緑
4989999906806
116-3041
-
砥材:アランダム(A)(茶色)
基材:布
A
-
-
1パック

50個入り

40
20
520
Z
4989999011630
336-2680
320.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

60
20
520
Z
4989999011647
336-2698
240.000
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

80
20
520
Z
4989999011654
336-2701
220
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

100
20
520
Z
4989999011661
336-2710
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

120
20
520
Z
4989999011678
336-2728
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

180
20
520
Z
4989999011685
336-2736
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

240
20
520
Z
4989999011692
336-2744
200
砥材:ジルコニア(Z)(青)
基材:布
Z
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

280
20
520
AA(A)
-
336-2752
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

320
20
520
AA(A)
-
336-2761
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

400
20
520
AA(A)
-
336-2779
200
-
-
-
スモールベルトの高性能な廉価版です。発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,956
( 4,352 )
1日目
3,956
( 4,352 )
2日目
3,956
( 4,352 )
1日目
3,956
( 4,352 )
2日目
4,134
( 4,547 )
1日目
3,956
( 4,352 )
4日目
3,956
( 4,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,948
( 4,343 )
1日目
4,448
( 4,893 )
2日目
3,956
( 4,352 )
1日目
3,956
( 4,352 )
1日目
4,134
( 4,547 )
1日目
3,956
( 4,352 )
2日目
3,956
( 4,352 )
1日目
4,448
( 4,893 )
1日目
3,956
( 4,352 )
1日目
4,134
( 4,547 )
1日目
4,448
( 4,893 )
1日目
4,134
( 4,547 )
1日目
3,956
( 4,352 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
2,283
( 2,511 )
4日目
2,338
( 2,572 )
1日目
2,087
( 2,296 )
1日目
2,085
( 2,294 )
1日目
2,311
( 2,542 )
1日目
2,311
( 2,542 )
1日目
1,853
( 2,038 )
1日目
2,311
( 2,542 )
4日目
2,311
( 2,542 )
1日目
2,311
( 2,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールベルトの高性能な廉価版です。
・強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
・発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
・丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
【用途】
・溶接のビード除去。
・バリ取り、面取り。
・ダイカスト品の仕上げ、修正など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
ミスミ製エアベルトサンダーで使用
5
満足度:5.0
SS SUS 共にミスミ製の研磨ベルトより良く削れる 切れにくい
0人が参考にしています。
バリ取りなど
5
満足度:5.0
手頃な価格で良さそうだったので選びました。問題なく使えているので次回もまた買おうと思います。
0人が参考にしています。
バリ取り、研磨に
4
満足度:4.0
以前から使用しておりましたので、この商品をリピートで購入しました。アルミの材質に対してバリ取り、研磨などに使っています。...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
5
満足度:5.0
金属切削後の面取り用に使用。 純正品より低価格で性能も遜色ないです。
0人が参考にしています。
鉄やステンレスの加工品の研磨に
5
満足度:5.0
鉄やSUS304の試作加工品を、ベルトサンダーで研磨する際に、このスモールベルトを使用しています。値段が安い研磨ベルトを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
スモールベルト
研磨材フェルトベルト
エンドレス研磨ベルト YK
エンドレス研磨ベルト WK
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
メーカートラスコ中山ミスミ柳瀬光陽社光陽社日本精密機械工作
通常価格1,853-2,6401,294 -1,507 -1,248 -5,670
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜8日目〜3日目〜1日目
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置卓上装置ベルトサンダー
基材
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング