17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 載台寸法(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

台はかりBTシリーズ

通常単価(税別)
191,159
税込単価
210,275
通常出荷日:5日目

【特長】・用途に応じて計れる機種を選べます。・150kg以上はすべて車輪付です。【用途】・工場。・防爆...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

載台寸法(mm)

全高(mm)

検定

車輪

最小発注数量
50000
20
-
239-0191
20200
375×265
758
国家検定品(新検則適合品)
1個
100000
50
-
239-0205
20200
375×265
758
国家検定品(新検則適合品)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,159
( 210,275 )
5日目
191,159
( 210,275 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて計れる機種を選べます。
・150kg以上はすべて車輪付です。
【用途】
・工場。
・防爆危険工場。
・農家。
・市場。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかりBTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかりBTシリーズ
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ
デジタル防水はかり
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)JCSS校正書付
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付
メーカー大和製衡エー・アンド・デイカスタムエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格191,159200,134 -16,250 -28,980 -36,040 -237,171 -
通常出荷日5日目6日目1日目〜15日目15日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り無し(接続不可)
プリンター接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング