17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

上皿さおはかり(取引証明用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

上皿さおはかり(取引証明用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPB-1

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
・増おもり付です。
【用途】
・食品製造、加工業に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.5
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
130
計量皿寸法W(mm)
170
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
トラスココード
321-3528

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト