17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0.5SCS

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オールステンレス製だから耐蝕性抜群です。
・計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
・固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
【用途】
・食品・水産・養殖業界など水分・塩分濃度の高い場所での計量に。
・水深1m地点で2時間の滞留に耐えられます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
500000
最小表示(g)
200
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
有り
本体寸法(mm)
270×195×471.0
トラスココード
460-3826
質量(g)
15000
奥行(mm)
270

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト