17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

枕型分銅(ステンレス製)F2級

枕型分銅(ステンレス製)F2級

通常単価(税別)
49,92694,052
税込単価
54,919103,457
通常出荷日:1日目

【特長】・磁化しにくい(非磁性)ステンレス鋼で作られているので、電子はかりの鉄部分、発生した磁場などと...

詳細を確認
  • 精度等級
    1級
  • 材質
    非磁性ステンレス
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • 詳細タイプ
    F2級
  • 精度等級詳細
    F2級(1級)
  • 特長
    磁化しにくい(非磁性)ステンレス鋼で作られているので、電子はかりの鉄部分、発生した磁場などとの干渉が少ないので高性能電子はかりの点検・検査および校正に向いています。取り扱いや持ち運びが容易です。 積み重ねも簡単です。
  • 材質詳細
    鋳造用非磁性ステンレス鋼(表面処理:鏡面バフ仕上げ)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

分銅・F2級・F2級分銅・ステンレス・点検や校正作業に使用する分銅です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
5kg
130
90
78
392-4254
5000
1個
10kg
161
110
104
392-4238
10000
1個
20kg
210
140
120
392-4246
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,926
( 54,919 )
1日目
81,960
( 90,156 )
1日目
94,052
( 103,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁化しにくい(非磁性)ステンレス鋼で作られているので、電子はかりの鉄部分、発生した磁場などとの干渉が少ないので高性能電子はかりの点検・検査および校正に向いています。
・取り扱いや持ち運びが容易です。
・積み重ねも簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枕型分銅(ステンレス製)F2級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枕型分銅(ステンレス製)F2級
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
円盤分銅(ステンレス製)F2級
円盤分銅(ステンレス製)M1級
JISマーク付OIML型円筒分銅
枕型分銅(ステンレス)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格49,926-40,507 -5,801 -4,527 -13,99116,260 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜10日目10日目〜
精度等級1級2級1級2級--
材質非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレス
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
種類オプションオプションオプションオプション本体本体
詳細タイプF2級M1級--M1級(2級)分銅-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング