17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円盤分銅(ステンレス製)F2級

通常単価(税別)
5,80145,752
税込単価
6,38150,327
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査...

詳細を確認
  • 精度等級
    1級
  • 材質
    非磁性ステンレス
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • 精度等級詳細
    F2級(1級)
  • 特長
    複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。JIS B 7609規格品です。
  • 材質詳細
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1kg
80
80
27.5
392-4165
1000
1個
2kg
80
80
53.5
392-4190
2000
1個
5kg
100
100
83.8
392-4220
5000
1個
10g
20
20
5.6
392-4157
10
1個
20g
20
20
10.6
392-4181
20
1個
50g
30
30
10.6
392-4211
50
1個
100g
44
44
10.6
392-4149
100
1個
200g
44
44
19.0
392-4173
200
1個
500g
60
60
25.3
392-4203
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,695
( 17,265 )
7日目
23,584
( 25,942 )
1日目
45,752
( 50,327 )
1日目
5,801
( 6,381 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
7,642
( 8,406 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
10,759
( 11,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。
・JIS B 7609規格品です。
【用途】
・ISO取得工場などでの計量器の点検・校正。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円盤分銅(ステンレス製)F2級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円盤分銅(ステンレス製)F2級
枕型分銅(ステンレス製)F2級
円盤分銅(ステンレス製)M1級
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格5,801-49,926 -4,527 -40,507 -32,375 -5,189 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目11日目1日目〜
精度等級1級1級2級2級その他-
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレスステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレス
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器-周辺機器
種類オプションオプションオプションオプション-オプション
精度等級詳細F2級(1級)F2級(1級)M1級(2級)M1級(2級)E2級-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング