17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円盤分銅(ステンレス製)M1級

通常単価(税別)
4,52740,981
税込単価
4,98045,079
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査...

詳細を確認
  • 精度等級
    2級
  • 材質
    ステンレス
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • 精度等級詳細
    M1級(2級)
  • 特長
    複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。JIS B 7609規格品です。
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1kg
80
80
27.5
392-4386
1000
1個
2kg
80
80
53.5
392-4416
2000
1個
5kg
100
100
83.8
392-4441
5000
1個
10g
20
20
5.6
392-4378
10
1個
20g
20
20
10.6
392-4408
20
1個
50g
30
30
10.6
392-4432
50
1個
100g
44
44
10.6
392-4360
100
1個
200g
44
44
19.0
392-4394
200
1個
500g
60
60
25.3
392-4424
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
1日目
22,500
( 24,750 )
1日目
40,981
( 45,079 )
1日目
4,527
( 4,980 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
4,527
( 4,980 )
1日目
6,503
( 7,153 )
1日目
7,336
( 8,070 )
1日目
8,717
( 9,589 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。
・JIS B 7609規格品です。
【用途】
・ISO取得工場などでの計量器の点検・校正。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円盤分銅(ステンレス製)M1級のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験用
4
満足度:4.0
試験用の荷重に使用しています。JIS規格に準拠しているので試験には最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円盤分銅(ステンレス製)M1級
円盤分銅(ステンレス製)F2級
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
枕型分銅(ステンレス製)F2級
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格4,527-6,000 -40,507 -49,926 -5,189 -32,375 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜11日目
精度等級2級1級2級1級-その他
材質ステンレス非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレス
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器-
種類オプションオプションオプションオプションオプション-
精度等級詳細M1級(2級)F2級(1級)M1級(2級)F2級(1級)-E2級
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング