17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル重量台はかり(取引証明用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル重量台はかり(取引証明用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ITX-30

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・薄暗い作業条件下でも見やすい蛍光表示です。
・秤量の3段階切替が可能です。
・環境負荷物質の低減、省電力化を実施して環境に配慮した商品です。
・便利な首振り機能付なので、作業者や作業環境に合わせ任意の位置に固定できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
6000 ~ 30000
最小表示(g)
2 / 2/5/10 / 5 / 10
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
トラスココード
456-8605
質量(g)
8500.0
材質1
計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。
載台寸法(mm)
330×310

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト