17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
通常単価(税別)
219,3637,589,061特別価格
税込単価
241,2998,347,967特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。・明るく視認性に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
1000000
500
455-6674
542
11000.0
1個
2000000
1000
455-6682
542
12000.0
1個
3000000
1000
455-6691
542
12000.0
1個
5000000
2000
455-6704
599
17000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,363205,367
( 225,904 )
4日目
227,857219,836
( 241,820 )
4日目
269,308243,050
( 267,355 )
4日目
7,589,061
( 8,347,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。
・明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
・離れた所から操作のできるリモコン付属です。
【用途】
・クレーンやつり具のオーバー荷重防止・安全対策。
・製造工程における重量管理。
・製品出荷時の重量管理。
・トラック運送時の過積載防止。
・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量。
・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量。
・スクラップ計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

注意・禁止事項

使用上の注意
  • ご使用、未使用に関わらず必ずバッテリーを充電してください。
  • 精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水等は避けてください。

※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル式クレーンスケール“でじスケール”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具重量
4
満足度:4.0
軽いので、クレーンに取付や取り外しに 危険軽減されて良かった 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
防水型クレーンスケール
防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付
メーカーイーグル・クランプJFEアドバンテックエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格219,363-391,296 -126,666 -9,754 -200,134 -237,171 -
通常出荷日1日目〜4日目〜5日目在庫品1日目〜6日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し有り無し有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
プリンター接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング