ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

通常単価(税別)
1,843
税込単価
2,027
通常出荷日:1日目

【特長】・水で洗えて清潔・安心です。【用途】・CS-Sシリーズの汚れ防止

型番:

CS-SUSP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-SUSP1の仕様・寸法情報

種類
オプション
トラスココード
403-5666
質量(g)
220
寸法(mm)
230×190
材質
ステンレス(SUS304)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CS-SUSP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水で洗えて清潔・安心です。
【用途】
・CS-Sシリーズの汚れ防止

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿の型番CS-SUSP1のページです。 型番CS-SUSP1に関する仕様情報を記載しております。
デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿
デジタルシャワープルーフはかり
デジタル防水はかり
上皿はかり
デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿
SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット
メーカーカスタムカスタムカスタムエスコ大和製衡エー・アンド・デイ
通常価格1,8437,643 -16,250 -10,9501,9081,402 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
種類オプション本体本体本体オプションオプション
トラスココード403-5666-----
質量(g)22019002500.0---
寸法(mm)230×190-----
材質ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング