17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
ピンポンチ PP-02~PP-08
TONE
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
  • SFG3GLM25-55BL
  • SFG3GLM27-55BL

“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”

通常単価(税別)
3,6874,750
税込単価
4,0565,225
通常出荷日:1日目

【特長】・弾性樹脂で全身をガードしています。・衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用して...

詳細を確認
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
  • 爪仕様
    移動爪
  • 0点補正移動爪
  • 455ピッチ表示
  • 特長
    弾性樹脂で全身をガードしています。衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用しています。落下防止ベルトホルダ付です。鉄骨にガッチリつく強力マグ爪、ネオジ磁石仕様です。
  • 仕様
    移動爪ロックタイプJIS1級両面目盛
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    あり
  • テープ
    スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪” 製品特長

使用方法・使用事例

使用方法

マグネットを使用した使い方

“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪” 使用方法

マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 水平保持(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • テープ長さ(m)

  • 水平保持(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

水平保持

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープ長さ(m)

水平保持(m)

質量

(g)

最小発注数量
5.5
25
2.4
4975364029348
363-5988
352.000
5.5
2.4
380
1個
7.5
25
2.4
4975364029508
363-5996
462.000
7.5
2.4
500
1個
5.5
27
2.7
4975364029317
363-5953
420.000
5.5
2.7
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,687
( 4,056 )
1日目
4,313
( 4,744 )
1日目
4,750
( 5,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性樹脂で全身をガードしています。
・衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用しています。
・落下防止ベルトホルダ付です。
・鉄骨にガッチリつく強力マグ爪、ネオジ磁石仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
建設現場での確認作業
5
満足度:5.0
長く出した時に折れにくいですし、先端のマグネットはかなり便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
“セフコンベロック”
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
"剛厚Gロック25"
フリー 13巾・16巾(固定爪)
MAGNESIUM
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールムラテックKDS原度器
通常価格3,687-4,4521,7885,4481,392 -3,558 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
目盛表示両面両面片面両面片面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール---
目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛----

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング