ツール用品技術窓口

“セフコンベロック” SFL25-55BL

“セフコンベロック”

通常単価(税別)
4,452
税込単価
4,897
通常出荷日:1日目

【特長】・落下防止用ベルトホルダ付です。・片手で簡単脱着可能です。・ヨンゴーゴーピッチ表示付です。

  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 水平保持 (m)
    2.4
  • JANコード
    4975364024015
  • トラスココード
    292-0522
  • 質量(g)
    306.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.4
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
  • 爪仕様
    移動爪
  • 0点補正移動爪
  • 455ピッチ表示
  • 質量 (g)
    306
  • 特長
    落下防止用ベルトホルダ付です。片手で簡単脱着可能です。
  • 仕様
    移動爪ロックタイプJIS1級両面目盛
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    あり
  • テープ
    スチール

型番:

SFL25-55BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ラクラク!片手で簡単脱着
取り付け可能ベルトサイズ
幅:60mm以内/厚さ:5.5mm以内

SFL25-55BLの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
水平保持(m)
2.4
JANコード
4975364024015
トラスココード
292-0522
質量(g)
306.000
材質1
テープ:スチール
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.4
目盛仕様
メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
爪仕様
移動爪
0点補正移動爪
455ピッチ表示
質量(g)
306
特長
落下防止用ベルトホルダ付です。片手で簡単脱着可能です。
仕様
移動爪ロックタイプJIS1級両面目盛
455mmピッチ表示
あり
減速ボタン
なし
ショックアブソーバー
あり
テープ
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFL25-55BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,452
( 4,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止用ベルトホルダ付です。
・片手で簡単脱着可能です。
・ヨンゴーゴーピッチ表示付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“セフコンベロック”の型番SFL25-55BLのページです。 型番SFL25-55BLに関する仕様情報を記載しております。
“セフコンベロック”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“セフコンベロック”
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
“アルミニストロック”(クロム)
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格4,4523,687 -1,7886,320 -7,6674,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
長さ(m)5.5-3.5-5.55.5
テープ幅(mm)25-13252525
目盛表示両面両面片面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング