17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラスコンベックス GC-30N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グラスコンベックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GC-30N

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・精度と作業性を向上した非導電性メジャー
・強化ガラス繊維が、作業中の感電の危険から身を守ります
・伸縮が少ないガラス繊維入りコンベックス
・テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、すぐれた非導電性があります
・ケースは軽く丈夫なABS樹脂で小型化され、表面に金属を使用しておりません
・テープは直立性を有し、自動巻込み装置により、作業性が良い
・耐油・耐水・耐溶剤にすぐれています
・スチールメジャーに準ずる目盛精度を有しています
【用途】
・電気関連分野:送・配・変電所、電気工事現場活線低圧盤内の作業等における電気機器の保守作業等および、活線近接箇所の土木基礎工事等
・電子関連分野:コンピュータ内部の装置の測定等

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
3(テープ)
テープ幅(mm)
19
目盛表示
片面
商品種類
本体
JANコード
4906648089475
トラスココード
331-3506
質量(g)
150
材質1
テープ:FRPをウレタン樹脂コート
目盛表記(表・裏)
テープ色
仕様
目盛り精度:3m±0.9mm
455mmピッチ表示
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト