17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CN

曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CN

通常単価(税別)
9,88115,048特別価格
税込単価
10,86916,553特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ケガキ作業に便利な曲尺。【特長】・直角度:100mmで±0.1mmを超えない。・長さの許容差:全長±0...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

曲尺シルバー TK-1006CN、TK-606CNの仕様

TK-1006CNの外観

TK-1006CNの外観

  • 長辺1,040×短辺630×幅35×厚さ2.5mm
  • 質量:1.1kg
TK-1006CNの裏面

TK-1006CNの裏面

大金両面

大金両面

TK-606CNの外観

TK-606CNの外観

  • 長辺630×短辺330×幅30×厚さ2mm
  • 質量:432g
TK-606CNの裏面

TK-606CNの裏面

中金両面

中金両面

詳細寸法図

 

(単位:mm)

 

TK-1006CNの寸法図

TK-1006CNの寸法図

注)表側:100mmピッチ毎の数字に赤入れ
(長枝:10、20、30、40、50、60、70、80、90、100)
(短枝:10、20、30、40、50、60)
裏側:赤入れなし

 

(単位:mm)

 

TK-606CNの寸法図

TK-606CNの寸法図

注)表側:100mmピッチ毎の数字に赤入れ
(長枝:10、20、30、40、50、60)
(短枝:10、20、30)
裏側:赤入れなし

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 長辺(mm)

  • 短辺(mm)

  • 幅(mm)

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

長辺

(mm)

短辺

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
1000×600
1026
629
35
2.5
415-0872
1100
10
1個
600×300
631
325
30
2.0
415-0864
430
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,04811,583
( 12,741 )
1日目
9,8817,711
( 8,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケガキ作業に便利な曲尺。
【特長】
・直角度:100mmで±0.1mmを超えない。
・長さの許容差:全長±0.5mm。
・材質:ステンレス(SUS420J2)。
・製造国:日本。
・TK-1006CN:大金両面。
・TK-606CN:中金両面。
【用途】
・直角・長さ測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CN
曲尺シルバー(同厚両面タイプ・厚手広幅両面タイプ)
曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
厚手広巾シルバー(ストッパー付)
曲尺平ぴた(ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格9,881-2,500 -4,908 -4,750 -3,671 -3,192 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目2日目4日目
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJISJISJISJISJISJIS
校正対応対応対応対応対応対応
特長ケガキ作業に便利です。JIS規格の曲尺です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング