ツール用品技術窓口


TK-302CNの外観

TK-303CNの外観

TK-502CNの外観

TK-503CNの外観

同厚両面

厚手広巾両面
(単位:mm)

TK-302CNの寸法図
注)10cm毎の数字に赤入れ
(単位:mm)

TK-303CNの寸法図
注)表側:100mmピッチ毎の数字に赤入れ
長枝・上の段:100、200、300/下の段:100、200
短枝・上の段:100/下の段:100
裏側:赤入れなし
(単位:mm)

TK-502CNの寸法図
注)10cm毎の数字と455mmのφ1.5(直径1.5mm)に赤入れ
(単位:mm)

TK-503CNの寸法図
注)表側:100mmピッチ毎の数字に赤入れ
長枝・上の段:100、200、300、400、500/下の段:100、200、300、400
短枝・上の段:100、200/下の段:100、200
裏側:赤入れなし
ケガキ作業に便利な曲尺。
【特長】
・JIS規格の曲尺。
・長さの許容差:全長±0.2mm。
・材質:ステンレス(SUS420J2)。
・製造国:日本。
・直角度:100mmで±0.1mmを超えない。
・TK-302CN、TK-502CN:同厚両面。/TK-303CN、TK-503CN:厚手広巾両面。
【用途】
・直角・長さ測定。


シンワ測定
曲尺 厚手広巾 ステン

シンワ測定
曲尺 小型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 シルバー
4.7通常価格(税別):2,841円~

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 ステン
3.5通常価格(税別):3,679円~

シンワ測定
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm
5通常価格(税別):3,722円~

シンワ測定
曲尺 小型
4.6通常価格(税別):581円~

エスコ
75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺
4通常価格(税別):2,513円

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~