ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクロック 内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式) |
|
新潟精機(SK) ダイヤルキャリパゲージ(内側) |
|
新潟精機(SK) ダイヤルキャリパゲージ(内側) |

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージ。【特長】・替測定子の改良でOリングの溝...
詳細を確認
IM-880
目量0.01mm、測定範囲20~35mm
最大測定深さ70mm

IM-881
目量0.01mm、測定範囲30~62mm
最大測定深さ75mm

IM-882
目量0.01mm、測定範囲55~153mm
最大測定深さ90mm

外形寸法図
(単位:mm)

寸法図
φD(直径Dmm)=測定寸法-2H
(単位:mm)
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示範囲 (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定力 (N) | 質量 (g) | 最大測定深さ A(mm) | 最大溝深さ H(mm) | 最小溝幅 B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-880 | 0.01 | 20~35 | 2 | ±20 | 3以下 | 196 | 70 | 2.5 | 2.5 |
| 3.5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| IM-881 | 0.01 | 30~62 | 2 | ±20 | 3以下 | 218 | 75 | 3 | 2.5 |
| 4.3 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| IM-882 | 0.01 | 55~153 | 2 | ±20 | 3以下 | 240 | 90 | 5 | 3.5 |
| 8.5 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 8.5 | |||||||||
| 8.5 |
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージ。
【特長】
・替測定子の改良でOリングの溝径の測定も可能。
・付属の替測定子を交換することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が可能。
・基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定。
・付属の替測定子は2本1組。
【用途】
・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などの比較測定。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクロック
テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8
0通常価格(税別):47,503円

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ
0通常価格(税別):5,289円~