ツール用品技術窓口
外枠径が直径39mmと小さく、製造ラインや機械組み込みによる、多点測定などに適したダイヤルゲージ。【特...
詳細を確認
TM-35 外枠φ39(直径39mm)の小形標準タイプ/TM-35F 平裏ぶた
目量0.01mm、測定範囲5mm

TM-35-01 0.1mm目量の小形長ストロークモデル/TM-35-01F 平裏ぶた
目量0.1mm、測定範囲10mm

TM-35-02D 小形長ストロークの中二針タイプ/TM-35-02DF 平裏ぶた
目量0.01mm、測定範囲10mm

寸法図
(単位:mm)
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-35 | 27.4 | 41.3 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 5 | 6.2 | 11.8 |
| TM-35-01 | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 5 | 6.2 | 16.5 |
| TM-35-02D | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 16.5 | 19 | 5 | 6.2 | 16.5 |
(単位:mm)
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 繰返し精密度 (μm) | 指示誤差(μm) | 戻り誤差 (μm) | 標準測定子部品コードNo. | 測定力 (N) | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隣接誤差 | 1回転 | 全測定範囲 | ||||||||
| TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 72 |
| TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | - | ±50 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 72 |
| TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±13 | ±18 | 7 | ZS-014 | 1.6以下 | 75 |
※平裏ぶたは、型式末尾に"f"がつきます。
外枠径が直径39mmと小さく、製造ラインや機械組み込みによる、多点測定などに適したダイヤルゲージ。
【特長】
・小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用。
・外枠φ39(直径39mm)の小形標準タイプ。
【用途】
・測定箇所が狭く障害がある場合に。
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ

新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):7,055円~

尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
5通常価格(税別):8,443円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):8,666円