ツール用品技術窓口
測定範囲20mm、30mmの長ストロークダイヤルゲージ。【特長】・ショックプルーフ機構付・衝撃緩衝機構...
詳細を確認
KM-121 ストローク20mmの標準タイプ
目量0.01mm、測定範囲20mm
ショックプルーフ

KM-131 ストローク30mmの標準タイプ
目量0.01mm、測定範囲30mm
ショックプルーフ

寸法図
(単位:mm)
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-121 | 36 | 75 | 55 | 52 | 18 | 15.5 | 20 | 7.5 | 7.8 | 29.5 |
| KM-131 | 36 | 86 | 55 | 52 | 19 | 15.5 | 20 | 7.5 | 8 | 39.5 |
(単位:mm)
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 繰返し精密度 (μm) | 指示誤差(μm) | 戻り誤差 (μm) | 標準測定子部品コードNo. | 測定力 (N) | 質量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10回転 | 1/2回転 | 1回転 | 全測定範囲 | ||||||||
| KM-121 | 0.01 | 20 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | ZS-017 | 2.2以下 | 110 |
| KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 10 | 12 | 15 | 30 | 7 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
測定範囲20mm、30mmの長ストロークダイヤルゲージ。
【特長】
・ショックプルーフ機構付
・衝撃緩衝機構(ショックプルーフ)により、歯車などの機構部品を保護し、耐久性を追求
【用途】
・寸法精度を確認する必要のある製造現場に
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、長いストロークが必要な機械に



新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):7,055円~

尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
5通常価格(税別):8,443円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):8,666円