17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

指示マイクロメーター

通常単価(税別)
111,858122,707
税込単価
123,044134,978
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能付です。・熱絶縁カバー付です。・マイクロメーターでは不可能な1μm単位の比較測定が...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

商品コード

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
0~25
4154000
4059192004675
353-6262
390
1個
25~50
4154001
4059192004682
353-6271
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,858
( 123,044 )
1日目
122,707
( 134,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能付です。
・熱絶縁カバー付です。
・マイクロメーターでは不可能な1μm単位の比較測定が可能です。
・ダイアルゲージ1003ミリメスを採用することで、安定した測定が可能です。
・1μmレベルの誤差を見る高精度測定に適した完成度の高い構造です。
【用途】
・高精度を必要とする精密部品測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示マイクロメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指示マイクロメーター
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ
ダイヤルレンズゲージ GL
ダイヤルスイフトゲージ Q-1
ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
ダイヤルシクネスゲージ
メーカーマールテクロック尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所新潟精機(SK)
通常価格111,858-8,195 -9,51217,6026,789 -11,095 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜5日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0010.010.010.050.010.01
目盛種類バランス目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛
器差(μm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング