17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

指針測微器“ダイヤルコンパレータ”

通常単価(税別)
35,89159,818
税込単価
39,48065,800
通常出荷日:1日目

【特長】・斬新な目盛パネルデザイン。・繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番測定範囲
μm
読取値
μm
オーバートラベル
mm
測定圧
N
精度取付軸径
mm
総合
μm
行き
μm
戻り
μm
繰返
μm
1002±250.52.810.60.50.30.38h6
1003±5012.811.210.50.58h6

外形図

1002/1003

指針測微器“ダイヤルコンパレータ” 1002/1003外形図

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

目盛仕様

商品コード

JANコード

トラスココード

重量

(g)

容器保護等級

最小発注数量
±0.025
0.0005
25-0-25
4335000
-
353-6149
259
1個
±0.050
0.001
50-0-50
4334000
4059192014100
353-6157
258
1個
±0.050
0.001
50-0-50
4334005
4059192014124
353-6165
268
IP54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,818
( 65,800 )
1日目
35,891
( 39,480 )
1日目
36,319
( 39,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斬新な目盛パネルデザイン。
・繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用している。
・測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用している。
・ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎる。
・70年前に開発販売されているロングセラー製品。
・大きくハイコントラストの文字盤。
・調整式許容マーカー。
・ロック式微調整ネジ。
・取付シャンクと測定スピンドルは両方とも硬化ステンレス鋼製。
・測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しない。
・最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保される。
・測定スピンドルは、ケーブルリリースのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができる。
【用途】
・1μm、0.5μmの精密測定。
・精密加工品製作分野。
・精密機器製造、自動車部品製造分野。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指針測微器“ダイヤルコンパレータ”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品測定に
5
満足度:5.0
切削加工の製品の測定で使っています。 円周部のフレを見るのに適していて、1000分台で計測出来るので必須なツールです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指針測微器“ダイヤルコンパレータ”
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・防水タイプ
標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
メーカーマールミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格35,891-10,61118,4056,861 -11,745 -5,412
通常出荷日1日目4日目23日目2日目2日目〜在庫品1日目
校正証明書なしなし標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定力(N)11.41.4以下1.421.5以下
目盛種類バランス目盛連続目盛連続目盛バランス目盛バランス目盛連続目盛
取付軸径(mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング