17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18【5~7個入り】

トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
通常単価(税別)
3,91011,210
税込単価
4,30112,331
通常出荷日:1日目~3日目

ねじ穴の中で折れ込んだボルトも、ねじ穴を傷めずに抜き取れるエキストラクターセット(角型)。【特長】・材...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エキストラクターセット(角型)【5~7個入り】の仕様例

エキストラクターセット(角型)【5~7個入り】の製品イメージ

エキストラクターセット(角型)【5~7個入り】の製品イメージ

使用方法

  • 小ねじの除去方法:+穴/(-穴)の中心にエキストの先端をあててハンマーなどで打ち込み、タップレンチで抜き出し方向に回して抜き出す。(下穴は、不要です。)
  • ボルト抜きの除去方法:下図の用にボルトに適合するドリルで下穴を開け、ハンマーなどで打ち込み、タップハンドルで回して抜きとる。
折れ込みボルトに適合するドリルで下穴をあける

折れ込みボルトに適合するドリルで下穴をあける

下穴に本品をハンマーなどで軽く打ち込む

下穴に本品をハンマーなどで軽く打ち込む

タップレンチなどで抜き出し方向に回して抜き出す

タップレンチなどで抜き出し方向に回して抜き出す

注意・禁止事項

  • ※ 本製品の用途以外の使用は、事故の原因になりますので絶対におやめください。
  • ※ 安全の為、作業中は保護メガネ/マスクを御使用ください。
  • ※ サビついていたり、強くねじ込まれたボルトは、油をさしながら注意深く行ってください。
  • ※ 無理な力がかかり、折れる場合があります。
  • ※ 熱処理されたボルトには、使用できません。

EXS-1815K

  • 角型(左/右ボルトねじ兼用)
  • セット内容:EX-801K/EX-802K/EX-803K/EX-804K/EX-805AK
  • ケース:プラスチック
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:110g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

EXS-1815SK

  • 角型(左/右ボルトねじ兼用)
  • セット内容:EX-801K/EX-802K/EX-803K/EX-804K/EX-805AK
  • ケース:樹脂ケース
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:385g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

EXS-1816K

  • 角型(左/右ボルトねじ兼用)
  • セット内容:EX-801K/EX-802K/EX-803K/EX-804K/EX-805AK/EX-806AK
  • ケース:プラスチック
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:220g
  • ※ 焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

トラスココード

ケース

セット入数

(本)

セット内容

質量

RoHS?最小発注数量
231-9314
プラスチック
5
EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK
110g/セット
10
1パック

5個入り

231-9373
樹脂ケース
5
EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK
385g/セット
10
1パック

5個入り

231-9331
プラスチック
6
EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK
220g/セット
10
1パック

6個入り

231-9390
樹脂ケース
6
EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK
500g/セット
10
1パック

6個入り

231-9411
樹脂ケース
7
EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-805BK EX-806AK
500g/セット
10
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,910
( 4,301 )
1日目
4,874
( 5,361 )
1日目
5,160
( 5,676 )
1日目
6,784
( 7,462 )
3日目
11,210
( 12,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴の中で折れ込んだボルトも、ねじ穴を傷めずに抜き取れるエキストラクターセット(角型)。
【特長】
・材質は中炭素鋼(S45C)。
【用途】
・折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
折れた継手を外す
5
満足度:5.0
これで折れた継手を無事に取り除くことができました。価格は安いと思います。
0人が参考にしています。
折れボルト取り外し
5
満足度:5.0
使用していたものが、折れたので購入しました。 角型なのでしっかりと食付いて外しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
“折れ込タップ除去工具セット”
丸型エキストラクターセット
RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3
エキストラクターセット ETS10
エキストラクターセット 左回転ドリル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山ライト精機RENNSTEIGTONEFORZA
通常価格3,910-20,669 -2,55011,3006,87820,776
通常出荷日1日目〜1日目11日目1日目2日目19日目
タップ種類修正・除去工具修正・除去工具----
材質中炭素鋼(S45C)中炭素鋼(S45C)----
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに折れ込んだハンドタップの抜き取りに----
仕様角型(左・右ボルトねじ兼用)-----
よく一緒に購入される商品

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング