ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型

通常単価(税別)
4,986
税込単価
5,485
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SSM型の標準タイプ。加工用途(加工形状)側面/溝工具材質 超硬被削材一/鋳鉄/アルミコーティング ノ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

SSM4030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSM4030の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
4
刃長(mm)
8
首下長(mm)
11.4
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
45
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
-0.03~-0.01
首角(°)
15
シャンク径公差
h6
Fig1

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
SSM4030

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
3
8
11.4
6
45
-0.03~-0.01
15
Fig1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,986
( 5,485 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SSM型の標準タイプ。
加工用途(加工形状)側面/溝
工具材質 超硬
被削材一/鋳鉄/アルミ
コーティング ノンコート
標準/追加工区分,メーカー標準品 刃数(枚)4
コーナー形状 ピンカド
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型の型番SSM4030のページです。 型番SSM4030に関する仕様情報を記載しております。
ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000型
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000(RL)型
超硬4枚刃 スクエアエンドミル HSC4000
ZXコート ハードエンドミル HHM 4000ZX型
ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルインプラス住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,98637,900 -42,000 -1,610 -6,812 -11,063 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目7日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミグラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング