17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハイスマルチドリルレギュラータイプ HMD-M型

ハイスマルチドリルレギュラータイプ HMD-M型
通常単価(税別)
1,8004,461特別価格
税込単価
1,9804,907特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エンドミルシャンクを採用し、工具の精度・剛性を向上。高い切りくず処理を実現。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

シャンク長さℓs

(mm)

最小発注数量
3.4
39
71
4
エンドミルシャンク
30
1個
5.1
52
94
6
エンドミルシャンク
38
1個
6.9
69
113
8
エンドミルシャンク
38
1個
8.5
75
125
10
エンドミルシャンク
43.5
1個
10
87
137
10
ストレートシャンク
43.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,8001,746
( 1,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9502,861
( 3,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4303,327
( 3,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8713,754
( 4,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4614,327
( 4,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エンドミルシャンクを採用し、工具の精度・剛性を向上。高い切りくず処理を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスマルチドリルレギュラータイプ HMD-M型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスマルチドリルレギュラータイプ HMD-M型
ハイスマルチドリルショートタイプ HMD-S型
マイクロロングドリル MLDH-L型/MLDH-P型
マルチドリル MDH型
マルチドリル MDA型
ミニマルチドリル MDSS型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,800-1,090 -12,304 -11,293 -13,867 -3,542 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜3日目1日目1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質ハイス粉末ハイス超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
コーティング・表面処理(詳細)TiAlNTiAlNPVDHFコーティングオーロラコートXPVD
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング