17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が92型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

通常単価(税別)
11,04536,302
税込単価
12,15039,932
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採用により切削抵抗を大幅低...

詳細を確認
未確定:候補が92型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●安定した穴あけを実現
刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 NHGS型 構造図
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 オーロラコート(DLC)の採用により耐溶着性と耐摩耗性を向上

性能・試験情報

■切削性能

●切削抵抗

切削抵抗が小さく、送り量2~4倍を達成
NHGS型の切削抵抗は、他社品30°ねじれの1/2→送り量2倍、他社品弱ねじれの1/3→送り量3倍、直刃の1/4→送り量4倍。

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 切削抵抗1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 切削抵抗2
 

●加工面品位
幅広い送り範囲で良好な面粗さを達成
低送りから高送りまで、Ra 0.11~0.25、Rz(J94)0.66~1.62と良好

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工面品位1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工面品位2
 

●加工穴精度(穴径拡大代)
穴拡大代0.01mm以内の安定した穴精度
低送りから高送りまで、拡大代最小かつ安定加工を実現

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴径拡大代)1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴径拡大代)2
 

●加工穴精度(穴位置精度)
鋳抜き穴加工精度は芯ずれ量の±1/10~±1/5以内

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴位置精度)

 

外形図

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 外形図

NHGS3/5型 φ3.0~16.0mm

 

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 使用実例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 推奨切削条件

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
3
28.6
78.6
3
15
1個
3.1
32.6
86.6
4
15.5
1個
3.2
32.7
86.7
4
16
1個
3.3
32.7
86.7
4
16.5
1個
3.4
32.7
86.7
4
17
1個
3.5
32.7
86.7
4
17.5
1個
3.6
36.7
86.7
4
18
1個
3.65
36.8
86.8
4
18.25
1個
3.66
36.8
86.8
4
18.3
1個
3.7
36.8
86.8
4
18.5
1個
3.8
36.8
86.8
4
19
1個
3.9
36.8
86.8
4
19.5
1個
4
36.8
86.8
4
20
1個
4.2
40.9
98.9
5
21
1個
4.3
40.9
98.9
5
21.5
1個
4.4
40.9
98.9
5
22
1個
4.5
40.9
98.9
5
22.5
1個
4.6
45
99
5
23
1個
4.7
45
99
5
23.5
1個
4.8
45
99
5
24
1個
4.9
45
99
5
24.5
1個
5
45
99
5
25
1個
5.1
45.1
101.1
6
25.5
1個
5.1
45.1
101.1
6
25.5
1個
5.2
45.1
101.1
6
26
1個
5.3
45.1
101.1
6
26.5
1個
5.4
45.1
101.1
6
27
1個
5.5
45.1
101.1
6
27.5
1個
5.6
49.2
101.2
6
28
1個
5.7
49.2
101.2
6
28.5
1個
5.8
49.2
101.2
6
29
1個
5.9
49.2
101.2
6
29.5
1個
6
49.2
101.2
6
30
1個
6.1
53.3
110.3
7
30.5
1個
6.2
53.3
110.3
7
31
1個
6.3
53.3
110.3
7
31.5
1個
6.4
53.3
110.3
7
32
1個
6.5
53.3
110.3
7
32.5
1個
6.6
57.4
110.4
7
33
1個
6.7
57.4
110.4
7
33.5
1個
6.8
57.4
110.4
7
34
1個
6.8
57.4
110.4
7
34
1個
6.9
57.4
110.4
7
34.5
1個
7
57.4
110.4
7
35
1個
7.1
61.5
119.5
8
35.5
1個
7.3
61.5
119.5
8
36.5
1個
7.35
61.5
119.5
8
36.75
1個
7.4
61.5
119.5
8
37
1個
7.5
61.6
119.6
8
37.5
1個
7.6
65.6
119.6
8
38
1個
7.7
65.6
119.6
8
38.5
1個
7.8
65.6
119.6
8
39
1個
7.9
65.6
119.6
8
39.5
1個
8
65.7
119.7
8
40
1個
8.1
69.7
128.7
9
40.5
1個
8.2
69.7
128.7
9
41
1個
8.3
69.7
128.7
9
41.5
1個
8.4
69.7
128.7
9
42
1個
8.5
69.8
128.8
9
42.5
1個
8.6
73.8
128.8
9
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,913
( 14,204 )
2日目
13,183
( 14,501 )
7日目
13,183
( 14,501 )
2日目
11,045
( 12,150 )
5日目
11,045
( 12,150 )
5日目
13,183
( 14,501 )
2日目
11,232
( 12,355 )
3日目
13,385
( 14,724 )
7日目
11,232
( 12,355 )
5日目
11,232
( 12,355 )
5日目
13,385
( 14,724 )
2日目
13,385
( 14,724 )
7日目
13,385
( 14,724 )
2日目
11,607
( 12,768 )
5日目
13,859
( 15,245 )
2日目
13,859
( 15,245 )
2日目
13,859
( 15,245 )
2日目
11,732
( 12,905 )
5日目
13,994
( 15,393 )
2日目
13,994
( 15,393 )
2日目
13,994
( 15,393 )
2日目
11,732
( 12,905 )
5日目
14,872
( 16,359 )
1日目
12,480
( 13,728 )
3日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,872
( 16,359 )
2日目
14,872
( 16,359 )
2日目
12,480
( 13,728 )
3日目
15,076
( 16,584 )
2日目
15,076
( 16,584 )
7日目
12,668
( 13,935 )
5日目
15,076
( 16,584 )
2日目
12,668
( 13,935 )
5日目
16,022
( 17,624 )
7日目
16,022
( 17,624 )
7日目
16,022
( 17,624 )
7日目
13,416
( 14,758 )
5日目
16,022
( 17,624 )
2日目
16,428
( 18,071 )
2日目
16,428
( 18,071 )
7日目
16,428
( 18,071 )
1日目
13,791
( 15,170 )
5日目
16,428
( 18,071 )
7日目
13,791
( 15,170 )
3日目
17,712
( 19,483 )
7日目
17,712
( 19,483 )
7日目
17,712
( 19,483 )
7日目
17,712
( 19,483 )
7日目
17,712
( 19,483 )
7日目
18,118
( 19,930 )
7日目
18,118
( 19,930 )
7日目
18,118
( 19,930 )
7日目
18,118
( 19,930 )
7日目
15,226
( 16,749 )
5日目
19,537
( 21,491 )
7日目
19,537
( 21,491 )
7日目
19,537
( 21,491 )
7日目
19,537
( 21,491 )
2日目
16,412
( 18,053 )
5日目
19,876
( 21,864 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採用により切削抵抗を大幅低減
・刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能
・オーロラコートと刃先形状により、安定長寿命を達成

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ
スーパーマルチドリル XHGS型(内部給油式)
スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)
ストロングマルチドリル HY型(内部給油式)
ストロングマルチドリル HX型(内部給油式)
フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,045-12,917 -8,612 -14,129 -8,861 -13,223 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄鋳鉄アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング