17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ

通常単価(税別)
12,48053,270特別価格
税込単価
13,72858,597特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

新フルート形状の採用により、広い切りくずポケットで優れた切りくず処理と排出を可能にした超硬ソリッドドリ...

詳細を確認
未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新溝形状 Jフルート
独自のフルート形状で、切りくず処理と排出が大幅に向上
●小型機械においても、振れの少ない安定した穴あけを実現
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ JフルートHGS型
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ HGS型構造図
 

ダブルマージンを採用(HGS型) ※φ2.5mm以上に採用
HGS型はダブルマージンの採用により、深穴加工の安定性と穴精度が向上

 

■面粗さ比較

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 面粗さ比較
 

■真円度比較

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 真円度比較
 

ドリル専用コーティング DEXコート
独自のナノコーティング技術を駆使した新世代ドリル専用コーティングで、従来コーティング比2倍以上の長寿命を実現
●シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を大幅に向上
●新開発の複合超多層構造の採用により、耐チッピング性(膜強度)が大幅にアップ

 
■膜構造
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 膜構造

2種類の超多層膜を交互に積層した世界初の複合超多層膜コート

■膜の特長
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 膜の特長

■DEXコート使用実例

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ DEXコート使用実例

 

外形図

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 外形図1

HGS型 刃径φ1.5~2.4mm シングルマージン

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 外形図2

HGS型 刃径φ2.5~20.0mm ダブルマージン

 

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 使用実例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

vc:切削速度 m/min f:送り mm/rev
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ 推奨切削条件
下限値-推奨値-上限値

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
調質鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金耐熱鋼鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミ合金銅合金複合材
CFRP
~0.28%0.29%~~45HRC46HRC~
---

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
1.5
18.8
76.3
3
12
1個
1.6
24.3
76.3
3
12.8
1個
1.8
24.4
76.4
3
14.4
1個
1.9
24.4
76.4
3
15.2
1個
2
24.4
76.4
3
16
1個
2.1
27.9
81.4
3
16.8
1個
2.2
28
81.5
3
17.6
1個
2.3
28
81.5
3
18.4
1個
2.4
28
81.5
3
19.2
1個
2.5
28
81.5
3
20
1個
2.6
33.5
81.5
3
20.8
1個
2.7
33.6
81.6
3
21.6
1個
2.8
33.6
81.6
3
22.4
1個
2.8
33.6
81.6
3
22.4
1個
2.9
33.6
81.6
3
23.2
1個
3
33.6
81.6
3
24
1個
3.1
39.1
92.6
4
24.8
1個
3.2
39.2
92.7
4
25.6
1個
3.3
39.2
92.7
4
26.4
1個
3.4
39.2
92.7
4
27.2
1個
3.5
39.2
92.7
4
28
1個
3.6
44.7
92.7
4
28.8
1個
3.7
44.8
92.8
4
29.6
1個
3.8
44.8
92.8
4
30.4
1個
3.9
44.8
92.8
4
31.2
1個
4
44.8
92.8
4
32
1個
4.1
50.3
105.8
5
32.8
1個
4.2
50.4
105.9
5
33.6
1個
4.3
50.4
105.9
5
34.4
1個
4.5
50.4
105.9
5
36
1個
4.6
56
106
5
36.8
1個
4.7
56
106
5
37.6
1個
4.8
56
106
5
38.4
1個
4.9
56
106
5
39.2
1個
5
56
106
5
40
1個
5.1
61.6
119.1
6
40.8
1個
5.2
61.6
119.1
6
41.6
1個
5.3
61.6
119.1
6
42.4
1個
5.4
61.6
119.1
6
43.2
1個
5.5
61.6
119.1
6
44
1個
5.6
67.2
119.2
6
44.8
1個
5.7
67.2
119.2
6
45.6
1個
5.8
67.2
119.2
6
46.4
1個
5.9
67.2
119.2
6
47.2
1個
6
67.2
119.2
6
48
1個
6.1
72.8
131.3
7
48.8
1個
6.2
72.8
131.3
7
49.6
1個
6.3
72.8
131.3
7
50.4
1個
6.4
72.8
131.3
7
51.2
1個
6.5
72.8
131.3
7
52
1個
6.6
78.4
131.4
7
52.8
1個
6.7
78.4
131.4
7
53.6
1個
6.8
78.4
131.4
7
54.4
1個
6.9
78.4
131.4
7
55.2
1個
7
78.4
131.4
7
56
1個
7.1
84
143.5
8
56.8
1個
7.2
84
143.5
8
57.6
1個
7.3
84
143.5
8
58.4
1個
7.4
84
143.5
8
59.2
1個
7.5
84.1
143.6
8
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,872
( 16,359 )
2日目
12,480
( 13,728 )
5日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,872
( 16,359 )
7日目
12,480
( 13,728 )
3日目
14,872
( 16,359 )
7日目
12,480
( 13,728 )
5日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,872
( 16,359 )
2日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,872
( 16,359 )
7日目
14,87214,425
( 15,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,872
( 16,359 )
2日目
14,872
( 16,359 )
7日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,076
( 16,584 )
7日目
15,076
( 16,584 )
2日目
15,076
( 16,584 )
2日目
15,076
( 16,584 )
7日目
15,076
( 16,584 )
2日目
15,144
( 16,658 )
2日目
15,144
( 16,658 )
7日目
15,144
( 16,658 )
7日目
15,144
( 16,658 )
7日目
12,730
( 14,003 )
5日目
15,752
( 17,327 )
2日目
15,752
( 17,327 )
2日目
15,752
( 17,327 )
7日目
15,752
( 17,327 )
2日目
13,416
( 14,758 )
3日目
16,022
( 17,624 )
7日目
16,022
( 17,624 )
7日目
16,022
( 17,624 )
7日目
13,416
( 14,758 )
3日目
14,040
( 15,444 )
3日目
16,765
( 18,442 )
2日目
16,765
( 18,442 )
7日目
16,765
( 18,442 )
7日目
16,765
( 18,442 )
2日目
17,103
( 18,813 )
7日目
17,103
( 18,813 )
7日目
17,103
( 18,813 )
2日目
17,103
( 18,813 )
7日目
14,352
( 15,787 )
3日目
18,050
( 19,855 )
2日目
18,050
( 19,855 )
7日目
18,050
( 19,855 )
7日目
18,050
( 19,855 )
7日目
18,050
( 19,855 )
2日目
18,389
( 20,228 )
7日目
18,389
( 20,228 )
7日目
15,413
( 16,954 )
3日目
18,389
( 20,228 )
7日目
15,413
( 16,954 )
3日目
19,605
( 21,566 )
7日目
19,605
( 21,566 )
7日目
19,605
( 21,566 )
7日目
19,605
( 21,566 )
7日目
16,474
( 18,121 )
5日目

詳細情報

基本情報

新フルート形状の採用により、広い切りくずポケットで優れた切りくず処理と排出を可能にした超硬ソリッドドリルです。DEXコートを適用することで、多様な被削材、幅広い切削領域で安定長寿命を実現します。
【特長】
・新刃型と専用コーティング「DEXコート」の組合せにより、多様な被削材に対して長寿命を実現
・小型機械においても、ブレの少ない安定した穴あけを実現
・MQL(Minimum Quantity Lubrication:最小量潤滑)にも対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品加工で使用
4
満足度:4.0
お客様よりご指定がありましたので購入しました。SUS304の加工時に使用しています。DEXコーティングされていますので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 8Dタイプ
スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)
スーパーマルチドリル XHGS型(内部給油式)
ストロングマルチドリル HY型(内部給油式)
ストロングマルチドリル HX型(内部給油式)
フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格12,480-8,612 -12,917 -14,129 -8,861 -13,223 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄鋳鉄アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング