17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が116型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

通常単価(税別)
5,83514,400特別価格
税込単価
6,41915,840特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

フルート形状の採用により、広い切りくずポケットで優れた切りくず処理と排出を可能にした超硬ソリッドドリル...

詳細を確認
未確定:候補が116型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新溝形状 Jフルート
独自のフルート形状で、切りくず処理と排出が大幅に向上
●小型機械においても、振れの少ない安定した穴あけを実現

 

■切りくず処理

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 切りくず処理1
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 切りくず処理2

■切削抵抗比較

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 切削抵抗比較
 

ドリル専用コーティング DEXコート
独自のナノコーティング技術を駆使した新世代ドリル専用コーティングで、従来コーティング比2倍以上の長寿命を実現
●シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を大幅に向上
●新開発の複合超多層構造の採用により、耐チッピング性(膜強度)が大幅にアップ

 
■膜構造
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 膜構造

2種類の超多層膜を交互に積層した世界初の複合超多層膜コート

■膜の特長
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 膜の特長

■DEXコート使用実例

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ DEXコート使用実例

 

外形図

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ 推奨切削条件表
下限値-推奨値-上限値

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
調質鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金耐熱鋼鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミ合金銅合金複合材
CFRP
~0.28%0.29%~~45HRC46HRC~
-----

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
1
6.2
45.2
3
2
1個
1.1
6.2
45.2
3
2.2
1個
1.2
6.2
45.2
3
2.4
1個
1.3
6.3
45.3
3
2.6
1個
1.4
6.3
45.3
3
2.8
1個
1.5
6.3
45.3
3
3
1個
1.6
8.3
45.3
3
3.2
1個
1.7
8.4
45.4
3
3.4
1個
1.8
8.4
45.4
3
3.6
1個
1.9
8.4
45.4
3
3.8
1個
2
8.4
45.4
3
4
1個
2.1
10.4
45.4
3
4.2
1個
2.2
10.5
45.5
3
4.4
1個
2.2
10.5
45.5
3
4.4
1個
2.3
10.5
45.5
3
4.6
1個
2.4
10.5
45.5
3
4.8
1個
2.5
10.5
45.5
3
5
1個
2.6
13.5
45.5
3
5.2
1個
2.7
13.6
45.6
3
5.4
1個
2.8
13.6
45.6
3
5.6
1個
2.9
13.6
45.6
3
5.8
1個
3
13.6
45.6
3
6
1個
3
13.6
45.6
3
6
1個
3.1
19.6
54.6
4
6.2
1個
3.2
19.7
54.7
4
6.4
1個
3.3
19.7
54.7
4
6.6
1個
3.4
19.7
54.7
4
6.8
1個
3.5
19.7
54.7
4
7
1個
3.6
21.7
54.7
4
7.2
1個
3.7
21.8
54.8
4
7.4
1個
3.8
21.8
54.8
4
7.6
1個
3.9
21.8
54.8
4
7.8
1個
4
21.8
54.8
4
8
1個
4.1
23.8
61.8
5
8.2
1個
4.2
23.9
61.9
5
8.4
1個
4.3
23.9
61.9
5
8.6
1個
4.4
23.9
61.9
5
8.8
1個
4.5
23.9
61.9
5
9
1個
4.6
26
62
5
9.2
1個
4.7
26
62
5
9.4
1個
4.8
26
62
5
9.6
1個
4.9
26
62
5
9.8
1個
5
26
62
5
10
1個
5.1
26.1
66.1
6
10.2
1個
5.2
26.1
66.1
6
10.4
1個
5.3
26.1
66.1
6
10.6
1個
5.4
26.1
66.1
6
10.8
1個
5.5
26.1
66.1
6
11
1個
5.6
28.2
66.2
6
11.2
1個
5.7
28.2
66.2
6
11.4
1個
5.8
28.2
66.2
6
11.6
1個
5.9
28.2
66.2
6
11.8
1個
6
28.2
66.2
6
12
1個
6.1
32.3
74.3
7
12.2
1個
6.2
32.3
74.3
7
12.4
1個
6.3
32.3
74.3
7
12.6
1個
6.4
32.3
74.3
7
12.8
1個
6.5
32.3
74.3
7
13
1個
6.6
34.4
74.4
7
13.2
1個
6.7
34.4
74.4
7
13.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,835
( 6,419 )
5日目
5,977
( 6,575 )
7日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,977
( 6,575 )
7日目
5,977
( 6,575 )
7日目
5,977
( 6,575 )
7日目
5,835
( 6,419 )
5日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,835
( 6,419 )
5日目
5,977
( 6,575 )
7日目
5,835
( 6,419 )
3日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,977
( 6,575 )
1日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,835
( 6,419 )
3日目
5,835
( 6,419 )
5日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,835
( 6,419 )
5日目
5,977
( 6,575 )
2日目
5,977
( 6,575 )
1日目
5,835
( 6,419 )
3日目
6,443
( 7,087 )
2日目
6,287
( 6,916 )
5日目
6,443
( 7,087 )
2日目
6,287
( 6,916 )
3日目
6,287
( 6,916 )
3日目
6,641
( 7,305 )
5日目
6,829
( 7,512 )
2日目
6,641
( 7,305 )
3日目
6,829
( 7,512 )
2日目
6,641
( 7,305 )
3日目
7,093
( 7,802 )
5日目
7,093
( 7,802 )
5日目
7,093
( 7,802 )
3日目
7,234
( 7,957 )
2日目
7,093
( 7,802 )
3日目
8,038
( 8,842 )
5日目
8,810
( 9,691 )
2日目
8,038
( 8,842 )
5日目
8,038
( 8,842 )
3日目
8,038
( 8,842 )
3日目
8,502
( 9,352 )
3日目
8,502
( 9,352 )
5日目
8,180
( 8,998 )
2日目
9,353
( 10,288 )
2日目
8,502
( 9,352 )
3日目
9,893
( 10,882 )
2日目
9,893
( 10,882 )
2日目
9,893
( 10,882 )
2日目
8,965
( 9,862 )
5日目
8,965
( 9,862 )
3日目
9,893
( 10,882 )
2日目
8,965
( 9,862 )
5日目
8,965
( 9,862 )
3日目
9,893
( 10,882 )
2日目
8,965
( 9,862 )
3日目
7,676
( 8,444 )
3日目
7,676
( 8,444 )
5日目

詳細情報

基本情報

フルート形状の採用により、広い切りくずポケットで優れた切りくず処理と排出を可能にした超硬ソリッドドリルです。DEXコートを適用することで、多様な被削材、幅広い切削領域で安定長寿命を実現します。
【特長】
・新刃型と専用コーティング「DEXコート」の組合せにより、多様な被削材に対して長寿命を実現
・小型機械においても、ブレの少ない安定した穴あけを実現
・MQL(Minimum Quantity Lubrication:最小量潤滑)にも対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ
スーパーマルチドリル XHGS型(内部給油式)
スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)
マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ
フラットマルチドリル MDF-A型(外部給油式)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,835-5,785 -12,917 -8,612 -6,743 -9,732 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング