17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用
通常単価(税別)
44,081118,976
税込単価
48,489130,874
通常出荷日:1日目~5日目

ヘッド交換ドリルの定番、穴あけコスト低減の決定打。【特長】・独自の放射状セレーション締結により、高精度...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
(※MTL/MEL/MBのみ再研磨可能)
SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 製品の基本仕様・特長

■シリーズ構成表

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 シリーズ構成表

※MFS型は M型/L型/D型/12D型ホルダでも使用可能です。

 

■工具寿命とコストダウン効果

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 工具寿命とコストダウン効果
 

■加工精度

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 加工精度
 

■工具強度

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 工具強度

 

外形図

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■ヘッド交換要領

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用 ヘッド交換要領

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

適合ヘッド

シャンク長

(mm)

最小発注数量
13.5以上14.5以下
191.5
124.5
16
SMDT1350MTL/SMDT1400MTL/SMDT1410MTL/SMDT1420MTL/SMDT1450MTL/SMDT1350MEL/SMDT1400MEL/SDMT1410MEL/SMDT1420MEL/SMDT1450MEL
48
1個
14.5をこえ15.5以下
201.5
133.5
20
SMDT1500MTL/SMDT1550MTL/SMDT1500MEL/SMDT1550MEL
50
1個
15.5をこえ16.5以下
211.5
141.5
20
SMDT1560MTL/SMDT1570MTL/SMDT1600MTL/SMDT1630MTL/SMDT1650MTL/SMDT1560MEL/SMDT1570MEL/SDMT1600MEL/SMDT1630MEL/SMDT1650MEL
50
1個
16.5をこえ17.5以下
221.5
150.5
20
SMDT1700MTL/SMDT1750MTL/SMDT1700MEL/SMDT1750MEL
50
1個
17.5をこえ18.5以下
226.5
158.5
20
SMDT1760MTL/SMDT1770MTL/SMDT1800MTL/SMDT1850MTL/SMDT1760MEL/SMDT1770MEL/SDMT1800MEL/SMDT1850MEL
50
1個
18.5をこえ19.5以下
251.5
167.5
25
SMDT1900MTL/SMDT1950MTL/SMDT1900MEL/SMDT1950MEL
56
1個
19.5をこえ20.5以下
262
175.5
25
SMDT2000MTL/SMDT2050MTL/SMDT2000MEL/SMDT2050MEL
56
1個
20.5をこえ21.5以下
266.5
184.5
25
SMDT2100MTL/SMDT2120MTL/SMDT2150MTL/SMDT2100MEL/SMDT2120MEL/SMDT2150MEL
56
1個
21.5をこえ22.8以下
271.1
192.1
25
SMDT2200MTL/SMDT2250MTL/SMDT2200MEL/SMDT2250MEL
56
1個
22.8をこえ23.8以下
280.6
200.6
25
SMDT2300MTL/SMDT2350MTL/SMDT2300MEL/SMDT2350MEL
56
1個
23.8をこえ24.8以下
295.2
208.2
32
SMDT2400MTL/SMDT2410MTL/SMDT2450MTL/SMDT2400MEL/SMDT2410MEL/SMDT2450MEL
60
1個
24.8をこえ25.8以下
300
217
32
SMDT2500MTL/SMDT2550MTL/SMDT2500MEL/SMDT2550MEL
60
1個
25.8をこえ26.8以下
310
225
32
SMDT2600MTL/SMDT2650MTL/SMDT2600MEL/SMDT2650MEL
60
1個
26.8をこえ27.8以下
320
234
32
SMDT2700MTL/SMDT2750MTL/SMDT2700MEL/SMDT2750MEL
60
1個
27.8をこえ28.8以下
325
242
32
SMDT2800MTL/SMDT2850MTL/SMDT200MEL/SMDT2850MEL
60
1個
28.8をこえ29.8以下
335
251
32
SMDT2900MTL/SMDT2950MTL/SMDT2900MEL/SMDT2950MEL
60
1個
29.8をこえ30.8以下
345
259
32
SMDT3000MTL/SMDT3050MTL/SMDT3000MEL/SMDT3050MEL
60
1個
30.8をこえ32.0以下
355
270
32
SMDT3100MTL/SMDT3150MTL/SMDT3200MTL
60
1個
32.0をこえ33.5以下
370
285
32
SMDT3250MTL/SMDT3300MTL/SMDT3350MTL
60
1個
33.5をこえ35.0以下
395
300
40
SMDT3400MTL/SMDT3450MTL/SMDT3500MTL
70
1個
35.0をこえ36.5以下
405
310
40
SMDT3550MTL/SMDT3600MTL/SMDT3650MTL
70
1個
36.5をこえ38.0以下
420
325
40
SMDT3700MTL/SMDT3750MTL/SMDT3800MTL
70
1個
38.0をこえ39.5以下
430
335
40
SMDT3850MTL/SMDT3900MTL/SMDT3950MTL
70
1個
39.5をこえ41.0以下
450
350
40
SMDT4000MTL/SMDT4050MTL/SMDT4100MTL
70
1個
41.0をこえ42.5以下
460
360
40
SMDT4150MTL/SMDT4200MTL/SMDT4250MTL
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,081
( 48,489 )
3日目
45,175
( 49,693 )
5日目
52,189
( 57,408 )
1日目
45,175
( 49,693 )
3日目
45,175
( 49,693 )
3日目
57,123
( 62,835 )
1日目
49,423
( 54,365 )
3日目
57,123
( 62,835 )
1日目
57,123
( 62,835 )
1日目
49,423
( 54,365 )
5日目
67,466
( 74,213 )
1日目
58,367
( 64,204 )
5日目
67,466
( 74,213 )
1日目
72,333
( 79,566 )
1日目
73,684
( 81,052 )
1日目
73,684
( 81,052 )
1日目
73,684
( 81,052 )
1日目
70,785
( 77,864 )
3日目
87,880
( 96,668 )
1日目
94,640
( 104,104 )
1日目
97,344
( 107,078 )
1日目
88,803
( 97,683 )
5日目
109,512
( 120,463 )
1日目
113,568
( 124,925 )
1日目
118,976
( 130,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換ドリルの定番、穴あけコスト低減の決定打。
【特長】
・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
・ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
・再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用
SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用
SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり
SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル不二越
通常価格44,081-34,365 -38,869 -40,223 -30,567 -51,787 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理高硬度用(シリコン系)高硬度用(シリコン系)高硬度用(シリコン系)DEXコード--
被削材一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼---
コーティング有無---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング