17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)
通常単価(税別)
38,86944,888
税込単価
42,75649,377
通常出荷日:1日目~3日目

独自の放射状セレーション締結により確実で強固なクランプを実現し、耐摩耗性と防錆に優れた特殊表面処理を採...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
(※MTL/MEL/MBのみ再研磨可能)
SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) 製品の基本仕様・特長

■シリーズ構成表

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) シリーズ構成表

※MFS型は M型/L型/D型/12D型ホルダでも使用可能です。

 

■工具寿命とコストダウン効果

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) 工具寿命とコストダウン効果
 

■加工精度

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) 加工精度
 

■工具強度

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) 工具強度

 

外形図

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■ヘッド交換要領

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用) ヘッド交換要領

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

適合ヘッド

最小発注数量
24.5~24.7
170
87
SMDT2450MB/SMDT2470MB
1個
26.5~26.7
175
92
SMDT2650MB/SMDT2670MB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,888
( 49,377 )
1日目
38,869
( 42,756 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自の放射状セレーション締結により確実で強固なクランプを実現し、耐摩耗性と防錆に優れた特殊表面処理を採用したSMDシリーズのマルチドリル(橋梁用)です。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)
SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用
SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり
ヘッド交換式ドリル AddMeisterDrill用ドリルボディ TID-R L/D=3
ヘッド交換式ドリル TinyMini-Turn用ドリルボディ L/D=3
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格38,869-34,365 -44,081 -40,223 -27,74031,486
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
シャンク径・MT No32---6mm7
油穴(オイルホール)
シャンク長(mm)60-----
コーティング・表面処理高硬度用(シリコン系)高硬度用(シリコン系)高硬度用(シリコン系)DEXコード--
被削材一般鋼一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング