17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

通常単価(税別)
7,4948,560
税込単価
8,2439,416
通常出荷日:1日目~5日目

スクリューオン式。一般・倣い切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。・高いインデックス...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
10
10
100
10
1個
12
12
100
12
1個
16
16
100
16
1個
20
20
125
20
1個
25
25
150
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,494
( 8,243 )
5日目
7,977
( 8,775 )
5日目
8,439
( 9,283 )
5日目
7,594
( 8,353 )
3日目
8,560
( 9,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

スクリューオン式。一般・倣い切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)
SWC-SV型 ミニバイト SVLC型
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)
SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)
SEC-70型バイト PTTN型(勝手:右)
スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格7,494-7,900 -7,980 -9,397 -7,979 -7,710 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目4日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長111115161611
勝手-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング