17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)
通常単価(税別)
7,9008,361
税込単価
8,6909,197
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

シャンク断面H/B

最小発注数量
06
10
10
100
CC□T0602
TRX08
1.5
10
1個
09
12
15
85
CC□T09T3
TRX15
3.4
12
1個
09
12
15
125
CC□T09T3
TRX15
3.4
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)
SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)
SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型
SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:左)
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:左)
SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,900-7,900 -7,494 -7,494 -7,980 -7,530 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング