17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SEC-SD型倣いバイト SDJC型

通常単価(税別)
7,9009,829
税込単価
8,69010,812
通常出荷日:1日目~5日目

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

シャンク断面H/B

最小発注数量
07
10
10
100
DC□□0702
TRX08
1.5
10
1個
11
12
12
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
12
1個
11
16
16
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
16
1個
11
20
20
125
DC□□11T3
TRX15
3.4
20
1個
11
25
25
150
DC□□11T3
TRX15
3.4
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
7,977
( 8,775 )
5日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,706
( 9,577 )
1日目
9,829
( 10,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-SD型倣いバイト SDJC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-SD型倣いバイト SDJC型
SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)
SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型
SEC-D型バイト DCLN型
SEC-70型バイト PTGN型
SEC-70型バイト PDJN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,900-7,594 -7,494 -7,980 -7,530 -7,530 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング